Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Durchflussaufnehmer der Serie FPR1501 messen sehr niedrige Durchflussraten von 15 ml/min. Sie eignen sich für eine Vielzahl von
Anwendungen in Industrie, Gewerbe und Labor.
Da alle medienberührten Teile der FPR1501-Serie aus PTFE und Saphir bestehen, kann diese Serie in vielen Fällen Schwebedurchflussmesser
ersetzen, wo ein elektrisches Ausgangssignal gewünscht ist, das proportional zum Durchfluss ist. Dabei stellen auch korrosive Medien mit
niedriger Viskosität (d. h. von weniger als 10 cSt) kein Problem dar.
Die Aufnehmer messen den Durchfluss mit einem Pelton-Turbinenrad. Die Drehzahl des Turbinenrades ist über einen weiten
dynamischen Bereich linear. Das elektro-optische System besteht aus einer IR-Diode und einer Photodiode.
Der Lichtstrahl der IR-Diode gelangt durch 8 Bohrungen im Turbinenrad auf eine Photodiode. Wenn das Flügelrad durch den
Mediendurchfluss in eine Drehbewegung versetzt wird, erzeugt dieses System elektrische Impulse.
Nach der Signalverarbeitung steht am Ausgang eine DC-Spannung sowie ein Impulssignal an, die beide proportional zum Durchfluss
sind.
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Der maximale Druckabfall ist bei Nenndurchfluss und Wasser mit 23°C angegeben. Bei 50% des Nenndurchflusses beträgt der Druckabfall 25% des angegebenen Wertes und bei 20% des Nenndurchflusses 4% des angegebenen Wertes. Lieferung mit 0,9 m Anschlusskabel und Bedienungsanleitung.