Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Liquid Flow Transmitters With Visual Indication

FPR-200 Series

Liquid Flow Transmitters With Visual Indication | FPR-200 Series

Liquid Flow Transmitters With Visual Indication

896,41 FPR205-PC

1 year warranty CE
  • FSW200 Switches also Available
  • 2% Full Scale Accuracy
  • 0.5 - 50 GPM Range
  • Visual Indication of Flow
  • Simple Design
  • 4-20 mA, Pulse or Relay Output
  • Reverse Polarity Protection
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FPR-200 series flowrate sensor integrates rugged tangential turbine technology with a precision digital-to-analog conversion circuit hermetically encapsulated within the body of the sensor. The flow sensor is ideal for measuring flowrates in cooling circuits, HVAC systems and batching operations.

SPECIFICATIONS
Accuracy: 2% FS
Repeatability: 0.5% FS
Temperature Range:
    Stainless Steel Body: -7 to 107°C (20 to 225°F)
    Polypropylene Body: -7 to 65°C (20 to 150°F)
Analog Output: 4 to 20 mA
Power Supply: 12 to 35 Vdc
Load Driving Capacity: 1150 Ω max
Response Time: 2 s to 90% (step change in flow rate)
Electrical Connection: 3 m (10') cable Pulse Dry-Contact Output (-PS Models)
    Max Voltage: 30 Vac/Vdc
    Max Current: 10 mA ac/dc
    Max Power: 0.25 W
    Relay Output: Form C (SPDT), rated 5A@120/240 Vac
Wetted Parts for 316 SS Bodies:
    Casing: 316 SS
    Cover: Stainless steel or clear polycarbonate
    Seal: Buna, EPR or FKM (optional)
    Turbine: Acetal copolymer
    Bearing: PEEKTM
    Shaft: Stainless steel
Non-Wetted Parts for 316 SS Bodies:
    Encapsulant:
Epoxy
    Strain Relief: Nylon
    Lock Ring: Stainless steel
    Wire Insulation: High-temperature PVC
    Max Viscosity: 5 cps
Wetted Parts for Polypropylene Bodies:
    Sensor Body:
Glass-filled polypropylene
    Cover: Clear polycarbonate
    Seal: Buna
    Turbine: Acetal copolymer
    Bearing: PEEK
    Shaft: Stainless steel
Non-Wetted Parts for Polypropylene Bodies:
    Encapsulant:
Epoxy
    Strain Relief: Nylon
    Lock Ring: Glass-filled polypropylene
    Wire Insulation: High-temperature PVC
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
316SS Flowmeter
FPR204-PC-PS
475,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pulse output transmitter with clear cover 1/2" NPT, 200 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FPR204-PS
450,29
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Blind pulse output transmitter 1/2"NPT, 500 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FPR205
946,78
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Blind 4 to 20 mA transmitter 1/2" NPT, 500 PSIG, 1.5 to 15 GPM
FPR205-PC
896,41
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 to 20 mA transmitter with clear cover 1/2" NPT, 200 PSIG, 1.5 to 15 GPM
FPR205-PS
475,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Blind pulse output transmitter 1/2" NPT, 500 PSIG, 1.5 to 15 GPM
FPR205-PC-PS
475,59
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pulse output transmitter with clear cover 1/2" NPT, 200 PSIG, 1.5 to 15 GPM
FPR203-PC-PS
557,24
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pulse output transmitter with clear cover 3/4" NPT, 200 PSIG, 3 to 30 GPM
FPR203-PS
568,03
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Blind pulse output transmitter 3/4" NPT, 500 PSIG, 3 to 30 GPM
FPR206
1.124,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
Blind 4 to 20 mA transmitter 3/4"NPT, 500 PSIG, 5 to 50 GPM
FPR206-PC
1.102,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
4 to 20 mA transmitter with clear cover 3/4" NPT, 200 PSIG, 5 to 50 GPM
FPR206-PS
557,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Blind pulse output transmitter 3/4" NPT, 500 PSIG, 5 to 50 GPM
FPR206-PC-PS
527,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pulse output transmitter with clear cover 3/4" NPT, 200 PSIG, 5 to 50 GPM
FPR207
1.103,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Blind 4 to 20 mA transmitter 1" NPT, 500 PSIG, 5 to 50 GPM
FPR207-PC
1.124,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 to 20 mA transmitter with clear cover 1" NPT, 200 PSIG, 5 to 50 GPM
FPR207-PS
557,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
Blind pulse output transmitter 1" NPT, 500 PSIG, 5 to 50 GPM
316SS Sensor with Relay Output
FSW204-PC
546,27
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch with clear cover 1/2"NPT, 200 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FSW204
556,88
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch 1/2"NPT, 500 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FSW205-PC
556,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Flow switch with clear cover 1/2"NPT, 200 PSIG, 1.5 to 15 GPM
FSW205
556,88
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch 1/2"NPT, 500 PSIG, 1.5 to 15 GPM
FSW203-PC
598,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch with clear cover 3/4"NPT, 200 PSIG, 3 to 30 GPM
FSW203
598,68
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch 3/4"NPT, 500 PSIG, 3 to 30 GPM
FSW207-PC
555,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch with clear cover 1"NPT, 200 PSIG, 5 to 50 GPM
FSW207
587,29
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch 1"NPT, 500 PSIG, 5 to 50 GPM
Polypropylene Body Flowmeter
FPR204P-PC-PS
205,63
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pulse output transmitter with clear cover 1/2"NPT, 150 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FPR205P-PC-PS
205,61
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Pulse output transmitter with clear cover 1/2"NPT, 150 PSIG, 1.5 to 15 GPM
Polypropylene Body visual Flowmeter with Relay Output
FSW204P-PC
320,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch with clear cover 1/2"NPT, 150 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FSW205P-PC
313,98
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Flow switch with clear cover 1/2" NPT, 150 PSIG, 1.5 to 15 GPM
Polypropylene Body Flowmeter with 4 to 20 mA Output
FPR204P-PC
421,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 to 20 mA transmitter with clear cover 1/2"NPT, 150 PSIG, 0.5 to 5 GPM
FPR205P-PC
359,10
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4 to 20 mA transmitter with clear cover 1/2" NPT, 150 PSIG, 1.5 to 15 GPM
Popular Panel Meters
DPF701
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Frequency Input Panel meter for Rate or Total Indication
DPF64
€418,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
Panel meter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 3 m (10') cable and operator’s manual.

For units with EPR seals, add suffix "-EPR" to model number; add $36 to cost.

For Units with FKM seals, add suffix "-FKM" to model number; add $36 to cost.

(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)


Ordering Example: (1) DPF64 Flow Rate pane meter, €418,53  plus (1) FPR205 blind flow transmitter., €946,78, €418,53 + 946,78 = €1.365,31
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.