Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
AUFBAU 1. Nahtloser Edelstahlmantel
2. Stiftschraubklemmen
3. Keramikheizelementträger
4. Direkt unter der äußeren Oberfläche angeordnete Heizdrähte sorgen für maximale Wärmeübertragung und durch minimale Innentemperatur für gute dielektrische Eigenschaften.
5. Magnesiumoxidisolierung
6. Aluminiumrippen bieten eine maximale Strahlungsoberfläche und sorgen für eine schnelle Wärmeübertragung an das umgebende Medium. Edelstahlrippen sind für korrosive Umgebungen verfügbar. Standard sind Aluminiumrippen.
TOLERANZEN Länge: Unter 610 mm ±1,6 mm; Ab 610 mm aufwärts ±3,2 mm Leistungsdichte: -10 bis 5% bei zulässiger Spannung
Formel für die Bestimmung der Leistungsdichte
W/in²
=
Leistungsdichte der
Gesamteinheit F (gerippte Länge) x3
Art der Luft
m/s
°C
Max. Leistungsdichte (W/in²)
Unbewegt
—
Unter 149
20
Unbewegt
—
149 bis 315
16
Unbewegt
—
315 bis 427
10
Bewegt
3
Unter 93)
40
Bewegt
3
to 204
30
Bewegt
3
204 bis 315
20
Bewegt
6
Unter 93
50
Bewegt
6
to 204
35
Bewegt
6
204 bis 315
25
Modell-Nr.
Leistung (W)
Abmessungen: cm (Zoll)
A
B
C
FSH-080-120V
400
20 (8)
18 (7)
8 (3)
FSH-080-240V
400
20 (8)
18 (7)
8 (3)
FSH-105-120V
300
27 (10,5)
24 (10)
15 (6)
FSH-105-240V
300
27 (10,5)
24 (10)
15 (6)
FSH-120-120V
500
30 (12)
28 (11)
20 (8)
FSH-120-240V
500
30 (12)
28 (11)
20 (8)
FSH-121-120V
750
30 (12)
28 (11)
20 (8)
FSH-121-240V
750
30 (12)
28 (11)
20 (8)
FSH-150-120V
500
39 (15)
36 (14)
27 (11)
FSH-150-240V
500
39 (15)
36 (14)
27 (11)
FSH-180-120V
750
46 (18)
43 (17)
34 (13)
FSH-180-240V
750
46 (18)
43 (17)
34 (13)
FSH-181-120V
1250
46 (18)
43 (17)
34 (13)
FSH-181-240V
1250
46 (18)
43 (17)
34 (13)
FSH-237-120V
1000
60 (24)
58 (23)
48 (19)
FSH-237-240V
1000
60 (24)
58 (23)
48 (19)
FSH-357-240V
2500
91 (36)
58 (23)
48 (19)
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) FSH-105-120V Heizband mit Rippen, 300 W, €153,89 plus (1) FSH-181-120V Heizband mit Rippen, 1250 W, €151,06, €153,89 + 151,06 = €304,95
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.