Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermal Flow Switches for Liquids

FST-200 Series

FST200 Series Thermal Dispersion Flow Switches | FST-200 Series

FST200 Series Thermal Dispersion Flow Switches

288,57 FST-211-SPST

1 year warranty CE
  • High Reliability: No Moving Parts
  • Very Low Flow Detection: Down to 0.012 m/s Liquids
  • Use in Pipe sizes from 3/4" to 12"
  • SPST Relay. 60 VA, 1 A max.
  • Excellent for Pump and Valve Monitoring of Critical Flows
Blendendurchflussmesser und Schalter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA™ FST-200 Series flow switches use thermal dispersion technology to create a reliable and economical method of low or no-flow detection of relatively clean, non-coating liquids. Examples include water and acetic acid.

The sensors incorporate two temperature probes, one of which is heated. The flow of liquid reduces the temperature of the heated probe, decreasing the temperature differential with the non-heated probe. These flow sensors are best applied in applications with relatively constant temperature. If the application experiences conditions of pulsing flow then please consider use of the FT-51 or FT-52 fittings - see "To Order" table below.

OMEGA’s LVCN-131 and LVCN-141 of controllers can easily be interfaced to perform a variety of control functions.

Specifications
Set point range: 0.012 to 0.91 m/s
Factory set point: 0.06 m/s
Repeatability: ± 0.5% of setpoint at constant temperature
Response time: 1-10 seconds after initial 30 sec warm up
Set point adjust: Potentiometer
Viscosity range: 1-200 centipoise
LED Indication: Flow status
Supply voltage: 12-36 Vdc, 70 mA max.
Contact type: SPST relay. 60 V ac/dc 1 A max
Contact output mode: selectable, NO or NC
Fluid Temperature: 0 to 60°C
Max Fluid Pressure (PP or PVDF): 10 bar @ 25°C
derated @0.113 bar per °C above 25°C
Wetted Materials: PP and PVDF
Cable Specifications: 3 m, 4-core screened
Max Cable Length: 300 m
Dimensions: 76 or 114 x 27 mm dia.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FST-211-SPST
288,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
Liquid flow switch, PP/PVDF, 76 mm long. 3/4 NPT, 3/4 to 1-1/2" pipe. With 3 m cable
  
FST-211-SPST-25 FT
349,11
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PP/PVDF, 76 mm long. 3/4 NPT, 3/4 to 1-1/2" pipe. With 7.5 m cable
  
FST-211-SPST-50
400,62
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PP/PVDF, 76 mm long. 3/4 NPT, 3/4 to 1-1/2" pipe. With 15 m cable
  
FST-212-SPST
502,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
Liquid flow switch, PVDF, 76 mm long 3/4 NPT, 3/4 to 1-1/2" pipe. With 3 m cable
  
FST-212-SPST-25
608,08
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PVDF, 76 mm long 3/4 NPT, 3/4 to 1-1/2" pipe. With 7.5 m cable
  
FST-212-SPST-50
915,68
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PVDF, 76 mm long 3/4 NPT, 3/4 to 1-1/2" pipe. With 15 m cable
  
FST-221-SPST
302,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
Liquid flow switch, PP/PVDF, 114 mm long 3/4 NPT, 2 to 12" pipe. With 3 m cable
  
FST-221-SPST-25
366,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Liquid flow switch, PP/PVDF, 114 mm long 3/4 NPT, 2 to 12" pipe. With 7.5 m cable
  
FST-221-SPST-50
414,94
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PP/PVDF, 114 mm long 3/4 NPT, 2 to 12" pipe. With 15 m cable
  
FST-222-SPST
487,70
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PVDF, 114 mm long 3/4 NPT, 2 to 12" pipe. With 3 m cable
  
FST-222-SPST-25
815,53
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PVDF, 114 mm long 3/4 NPT, 2 to 12" pipe. With 7.5 m cable
  
FST-222-SPST-50
1.116,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Liquid flow switch, PVDF, 114 mm long 3/4 NPT, 2 to 12" pipe. With 15 m cable
Flow Switch Fittings for Pulsing Flow Applications ( Fit 76 mm long sensors only)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) FST-211-SPST Flow switch, 76 mm long, 3/4, €288,57
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.