Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The FSV40 series solenoid valves come in sizes from 1/4" to 2", normally closed or normally open. All are supplied standard with a strain relief electrical conductor for 2-wire plus ground 18 gage cable.
SPECIFICATIONS Media Temperature: -10 to 90°C (14 to 194°F) Max Pressure (NC and NO versions): FSV41-45: 232 psig FSV44-48: 232 psig Body Material:Low-lead brass (2%) Seal Material: NBR (Buna) Other Wetted Materials: AISI 430F SS (NO operator's tube in brass) Power: 115 Vac, 50/60 Hz Power Consumption: FSV41-45: 9 VA holding, 14 VA inrush FSV46-48: 15 VA holding, 30 VA inrush Protection Class: NEMA 3 (IP64) with connector
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Comes complete with strain relief electrical connector for 2-wire plus ground 18 gage cable and operator's manual.
The FSV40 series solenoid valves come in sizes from 1 / 4 to 2", normally closed or normally open.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.