Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tamperproof Thermostat

FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat | FT011 and FTD011 Series

Tamperproof Thermostat

20,48 FT01161002

1 year warranty CE
  • Fixed Setpoint
  • Compact Design
  • Colour Coded Modules
  • DIN Rail Mountable
  • Two Thermostats in One Unit for the Dual Models: One Normally Closed (NC) and One Normally Open (NO) or Two Normally Open (NO)

Beschreibung

Normally Closed: Thermostat opens at temperature rise. Comes with a red module.
Normally Open: Thermostat closes at temperature rise. Comes with a blue module.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFT01160000
FT01160000
21,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermostat, fixed point, NC, 15°C open/5°C close
  
FT01160001
20,28
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Thermostat, fixed point, NC, 25°C open/15°C close
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFT01161002
FT01161002
20,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermostat, fixed point, NO, 35°C close/25°C open
  
FTD01163000
38,91
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Dual thermostat, fixed point, NC 15°C open/5°C close, NO 50°C close/40°C open
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.