Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten 4...160 l/min

FTB-VTH25

Turbinen-Durchflusssensoren 4...160 L/min | FTB-VTH25

Turbinen-Durchflusssensoren 4...160 L/min

  • Hohe Messgenauigkeit von ± 5% des Messwerts
  • Sehr niedere Anlaufwerte
  • Störunempfindlich
  • Langlebig
  • Pulsausgang
  • Messbereich 4...160 l/min
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihe FTB sind Messwertaufnehmer zur Volumenstromerfassung oder für Dosieraufgaben für wässrige Flüssigkeiten.

Die in den Durchflusssensor einströmende Flüssigkeit versetzt das Turbinenrad in Drehung. Durch hochwertige Saphirlager und die geringen Drehzahlen erreicht die Turbine eine außergewöhnlich lange Lebensdauer. Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt.

Durch seine besonders kompakte Bauform, seinen sehr weiten Messbereich und seine überzeugende Messgenauigkeit bestehen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Besonders geeignet und bewährt in zahlreichen Serienanwendungen durch:
• feste Pulsrate, dadurch praktisch keine Serienstreuung
• weiter Messbereich z. B. 1:40, dadurch universell einsetzbar 
• hochwertige Saphir/PA-Lagerung, dadurch geringer Verschleiß und extrem lange Lebensdauer
• beliebige Einbaulage, dadurch vielseitig einbaubar 
• Ausführungen in Kunststoff und Messing, daher geeignet für unzählige Anwendungen
• feste Anschlussleitung

Ausgangssignal:
Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt.
FTB-VTH25 sind mit Rotoren versehen, die magnetbestückt sind. Ein Hall-Effekt-Sensor detektiert die Drehung des Rotors.
Dadurch steht ein durchflussproportionales Frequenzsignal (Rechtecksignal) zur Verfügung.

Ausführung VTH für Standard- und Serienanwendungen
Werkstoff: Messing oder Kunststoff PP
Ausgangssignal: NPN
Elektrischer Anschluss: 2 m PVC-Leitung
Prozessanschluss: G 1-1/4 Außen
Versorgungsspannung: 10...30 V DC oder optional 4,5...26,5 V DC

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Ausführung VTH für Standard- und Serienanwendungen
FTB-VTH25-MS-HN-P
372,42
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Messing, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 10...30 V DC
FTB-VTH25-MS-HK-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messing, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 4,5...26,5 V DC
FTB-VTH25-K6-HN-P
364,98
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kunststoff PPO, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 10...30 V DC
FTB-VTH25-K6-HK-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kunststoff PPO, NPN, 2 m PVC-Leitung, G 1-1/4 Außen, 4,5...26,5 V DC
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.