Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Flow Sensors  - Discontinued

FTB2000 Series

Economical Flowrate Sensors | FTB2000 Series

Economical Flowrate Sensors

  • Measures Low Liquid Flow Rates of 0.5 to 29.9 l/m
  • FDA Approved Materials
  • Lightweight Plastic Design Permits Mounting in Any Position
  • FTBMC2005 has 2-30l/m range. 3/8"BSPP fitting and 1m cable
  • FTB2000 models have 3/8" NPT fitting and spade terminals for electrical connection.

Beschreibung

This product is discontinued and is replaced by BV1000-2000-3000-Series


More information about how a Flow meter works in this link.

The FTB2000 series Hall-effect turbine flowrate sensor is ideal for OEM applications involving low flow liquid monitoring. The low cost, coupled with 1/2 % repeatability, makes it an ideal candidate for replacing dispensing timer systems. Unlike existing timing systems, turbine technology is not influenced by changes in system pressure caused by aging filters. The sensor’s standard power and output specifications make it easy to retrofit to existing controllers.

SPECIFICATIONS:
Wetted Materials
Accuracy: ±3% of reading
Repeatability: 0.5% of full scale
Body: Nylon 12
Turbine: Nylon 12 Composite
Bearings: PTFE/15% Graphite
Operating Pressure: 13.7 bar
Operating Temperature: -20 to 100°C
Viscosity: 32 to 81 SSU (.8 to 16 centistokes)
Filter: <50 microns Input
Power: 5 to 24 Vdc @ 8 mA
Output: NPN Sinking Open Collector @ 50 mA Maximum (1 to 2.2 K Ohm Pull-Up Resistor Required) (Hz Output)
Electrical Connection: FTBMC2005 model: 1m Cable. IP65 rated. FTB Models: Spade Terminals 2.8/6.3 x 0.8 mm (0.110/.248 x 0.031")
Inlet/Outlet Ports: FTBMC2005 model: 3/8" BSPP (G 3/8) Male FTB Models: 3/8" NPT Male
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
  
DPF20-HV-R1-R1
€348,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.