Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Positive Displacement flow Totalizers For Oil

FTB-30, FTB-31, FTB-32, FTB-33, FTB-34, FTB-35, FTB-36

Positive Displacement flow Totalizers For Oil | FTB-30, FTB-31, FTB-32, FTB-33, FTB-34, FTB-35, FTB-36

Positive Displacement flow Totalizers For Oil

  • Please note scaling is in U.S gallons
  • For Flows Down to 0.26 GPH
  • For #2, 4 or 6 Oil
  • Direct Totalization in Engineering Units
  • Scaled Pulse Output Available
  • ±1% of Reading Accuracy
  • Special Versions Available for Low Viscosity Fluids, Including Water and Freon

Beschreibung

FTB Series flow totalizers are typically used in applications where accurate measurement of (#2, 4 or 6) heating oil flow is required. The FTB-32 features a fully rotatable, easy-to-read face. The FTB-30 is designed to be mounted horizontally; both the FTB-30 and FTB-31 are shipped complete with mounting brackets and compression fittings, while the FTB-32 is supplied with 3 /4 " NPT couplings. All FTB totalizers are non-resettable. In addition, all FTB-30 Series meters have an optional reed relay scaled pulse output (with 3 m (10') of cable) for remote totalization. This output must be specified at the time of the order; it is not field installable.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
FTB-30
735,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.26 gal/h 6.5 gal/h 20 gal/h
FTB-31A
944,99
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1.0 gal/h 20.0 gal/h 50 gal/h
FTB-32
2.290,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8.25 gal/h 265.2 gal/h 400 gal/h
FTB-33
1.917,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2.6 gal/h 105 gal/h 160 gal/h
FTB-34
2.732,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
20 gal/h 528 gal/h 800 gal/h
FTB-35
5.182,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
59 gal/h 1585 gal/h 2375gal/h
FTB-36
12.031,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
199 gal/h 5285 gal/h 7925gal/h
Pulse output models
FTB-30P
1.057,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
0.26 gal/h 6.5 gal/h 20 gal/h
FTB-32P
2.915,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
8.25 gal/h 265.2 gal/h 400 gal/h
FTB-33P
2.469,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2.6 gal/h 105 gal/h 160 gal/h
FTB-34P
3.221,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
20 gal/h 528 gal/h 800 gal/h
FTB-35P
5.700,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
59 gal/h 1585 gal/h 2375gal/h
Compatible meter for pulse output models
DPF20-HV-R1-R1
€389,84
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Please note scaling is in U.S gallons
Ordering Example: (1) FTB-30P pulsed output totalizer, with min. flowrate of 0.26 gal/h and max. flowrate of 20 gal/h, €1.057,00 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.