Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

FTB300

Flügelrad-Durchflussmesser für Kleinmengen von 30 ml/min bis 7000 ml/min | FTB300

439,81 FTB321D

  • IP56-Gehäuse (NEMA-4)
  • 6-stellige LCD-Anzeige
  • Anzeige von Momentanwert und Summe
  • Nicht-flüchtiger Speicher für Programmierung und Summe
  • Für saubere Flüssigkeiten
  • ******************************************
  • DIESE SERIE IST NICHT MEHR LIEFERBAR
  • ******************************************
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Durchflussmesser finden Sie hier.

Die Flügelrad-Durchflussmesser der Serie FTB300 sind für die wirtschaftliche Messung kleiner Durchflussmengen ausgelegt. Sie basieren auf Infrarot-Technologie und sind mit sechs Messbereichen von 30 ml/min bis 7000 ml/min lieferbar. Als Prozessanschlüsse werden 1/8 FNPT und 1/4 FNPT sowie ein Schlauchanschluss mit 3/8" Außendurchmesser angeboten. 

Modelle ohne Anzeige haben einen 5 V DC-Impulsausgang (NPN), Modelle mit Anzeige haben eine 6-stellige LCD mit bis zu 4 Dezimalstellen zur Anzeige von Momentan- und summiertem Durchfluss. Alle Geräte haben einen Open-Collector-Alarmausgang.

Folgende Einheiten lassen sich einstellen: Durchflusseinheiten: Liter, Milliliter, Gallonen und Unzen (flOz); Zeiteinheiten: Minuten, Stunden, Tage. Zusätzlich können eigene technische Einheiten programmiert werden. Programmierung und summierter Durchfluss werden in einem nicht-flüchtigen Speicher abgelegt. Die Rücksetzfunktion des Durchflusssummierers lässt sich deaktivieren. In der Standardausführung hat das Gerät ein transparentes Schauglas aus PVC, als Option ist ein chemikalienbeständiges PVDF-Schauglas lieferbar. Das wetterfeste Gehäuse aus Valox® PBT erfüllt die Schutzart IP56.

TECHNISCHE DATEN

Max. Betriebsdruck: 
PVC-Schauglas: 9 bar bei 21°C
PVDF-Schauglas („-PVDF”-Option): 10 bar bei 21°C
Max. Medientemperatur: 
PVC-Schauglas, Gewindeanschluss: 54°C bei 0 bar 
PVDF-Schauglas („-PVDF”-Option), Schlauchanschluss: 93°C bei 0 bar
Genauigkeit: ±6% FS
Spannungsversorgung: 9 bis 28 V DC
Sensortyp: Infrarot
Alarmausgang: Open-Collector, 30 V DC max.
Gehäuse: IP56 (NEMA 4X)
Versandgewicht: 0,45 kg

Werkstoffe – Gehäuse, Flügel, Achse: PVDF

Anschlüsse
FNPT-Anschlüsse:
PVC
Schlauchanschlüsse: PVDF

Optionen für Schauglas-Werkstoff
Transparent:
PVC
Opak, chemikalienbeständig: PVDF (als Option)
O-Ring-Dichtungen: FKM (EPDM als Option)
Druckdichtung zur Pumpe: PVC

Nur Durchflussmesser
Modelle: 5 V DC Rechteck (digital, 3-Leiteranschluss)
Ausgang: 3-adriges, abgeschirmtes Kabel (1,8 m) 

*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.