Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hygienic Turbine Flowmeters For Process Liquid Measurement

FTB-401A & FTB-410A

Hygienic Turbine Flowmeters For Process Liquid Measurement | FTB-401A & FTB-410A

Hygienic Turbine Flowmeters For Process Liquid Measurement

3.190,50 FTB-401A

CE
  • Compliant with the ASME Bioprocessing Equipment Standard BPE-2019
  • 11 Sizes Available, from ¼to 3"
  • Flow Rates from 1.3 to 2460 litres per minute
  • Suitable for Cleaning in Place (CIP)
Wasser-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Flow meter.

The Omega FTB400 sanitary design turbine flow meters are designed and manufactured to be compliant with the ASME Bioprocessing Equipment Standard BPE-2019 for measurement of process liquids where high sanitary standards are required. ASME-BPE-2019 is the leading Standard on how to design and build equipment used in the production of biopharmaceuticals. ASME-BPE-2019 is the leading Standard on how to design and build equipment used in the production of biopharmaceuticals. This series includes 11 sizes, ¼” to 3” with standard Tri-Clamp™ fittings, covering flow rates for 0.35 to 650 GPM..

SPECIFICATIONS
Accuracy & Linearity: ±0.5% of reading or better
Repeatability: ±0.1% of reading or better
Temperature Range: -268 to 232°C (-450 to 450°F)
Signal Output: 10 mV rms or greater into a 10 kΩ load at minimum flowrate
Materials of Construction: 316 SS except as noted below:
    Rotor: 17-4 PH SS
    Retaining Rings: 15-7 MO PH SS
    Bearings: Hard carbon composite
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FTB-401A
3.190,50
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1½" Tri-Clamp (in); 1.3-13.2 l/m Linear Flow Range
  
FTB-402A
1.844,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
1½" Tri-Clamp (in); 2.8-28.4 l/m Linear Flow Range
  
FTB-403A
1.844,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1½" Tri-Clamp (in); 4.7-36 l/m Linear Flow Range
  
FTB-404A
1.844,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1½" Tri-Clamp (in); 6.6-60 l/m Linear Flow Range
  
FTB-405A
1.844,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
1½" Tri-Clamp (in); 9.5-110 l/m Linear Flow Range
  
FTB-406A
3.510,39
Lieferzeit: 10 Wochen
 
1½" Tri-Clamp (in); 15-227 l/m Linear Flow Range
  
FTB-407A
2.087,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1½" Tri-Clamp (in); 23-350 l/m Linear Flow Range
  
FTB-408A
3.855,44
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1½" Tri-Clamp (in); 30-490 l/m Linear Flow Range
  
FTB-409A
4.427,05
Lieferzeit: 8 Wochen
 
2 Tri-Clamp (in); 57-850 l/m Linear Flow Range
  
FTB-410A
3.236,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
3 Tri-Clamp (in); 95-1514 l/m Linear Flow Range
  
FTB-411A
3.579,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
4 Tri-Clamp (in); 152-2460 l/m Linear Flow Range
Popular Panel Meters
  
DPF20-HV-R1-R1
€348,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC-AMP
FLSC-AMP
€114,69
Lieferzeit: ab Lager
 
Amplifier for low level magnetic pickups
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
€53,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with elecrical mating connector and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.