Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Turbine Meters For Water Totalisation

FTB-4100

Turbine Flowmeters For Water | FTB-4100

Turbine Flowmeters For Water

1 year warranty CE
  • For Water Flows from 0.15 to 2600 US GPM
  • Scaled Pulse Output Available for Remote Totalization Indication
  • For Hot or Cold Water Applications
  • Up to ±1.5% of Reading Accuracy
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s FTB-4000 flowmeters are highly accurate and feature tamper-resistant, non-resettable totalizers. The large faces are easy to read. Optional reed relay scaled pulse outputs allow for remote totalization (1.8 m of cable included). The pulse output option is factory installed and must be requested at the time of order. All FTB flowmeters feature built-in strainers, trickle flow indication and are shipped complete with locking nuts and coupling pieces.

Specifications
Accuracy: from 10% of cont. to max. flow : ±1.5% of reading; below 10% of cont. flow: ±2% of reading
Power for Pulse Output: 6-16 Vdc
Max. Temp: 90°C
Max. Pressure: 150 psi
Pulse Outputs: Reed Relay: 4100P Series: 1 gal/pulse (for remote totalization only)
Max. Reading (gals): 10 million for 1 /2 " and 3 /4 "; 100 million for 1", 1 1 /4 ", 1 1 /2 "
Wetted Parts: Brass body, stainless steel polyimide (fiberglass), polypropylene, EPDM O-Ring Installation Requirements: 10 pipe diameters upstream, 5 downstream
Mounting: Horizontal or vertical for 1 /2 " and 3 /4 " models, Horizontal Mounting Required for 1", 1 1 /4 ", 1 1 /2 " models.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FTB-4105A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.15 MIN USGPM 6.6 CONT 13.2 MAX USGPM 1/2 " MNPT, 200F
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB-4105A-P
FTB-4105A-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.15 MIN USGPM 6.6 CONT 13.2 MAX USGPM 1/2 " MNPT, 200F
  
FTB-4107A-P
308,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
0.20 MIN USGPM 11.0 CONT 20.0 MAX USGPM 3/4 " MNPT, 200F
  
FTB-4110A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.5 MIN USGPM 26.4 CONT 52.8 MAX GPM 1" USMNPT, Horizontal Mounting Required
  
FTB-4115A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0.8 MIN USGPM 44 CONT 88 MAX USGPM 1.5" MNPT, Horizontal Mounting Required
Popular Panel Meters for Pulse output models
  
DPF20-HV-R1-R1
348,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Units come complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.