Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pulse Output Water Flow Sensors

FTB4605 FTB4607

Water Flow Sensors | FTB4605 FTB4607

Water Flow Sensors

1 year warranty CE
  • For Water Flows from 0.6 to 75 litres/min
  • Very Economical
  • High Turndown Ratio
  • 1.5% of Reading Accuracy
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The FTB4600 series of flowmeters are highly accurate and feature a high frequency pulse output suitable for remote flowrate indication or flow totalization. For economy, they have no local indication. The pulse output is compatible with OMEGA’s DPF400 and DPF700 series ratemeter/totalizers.

All flow sensors include built-in strainers, locking nuts, gaskets, coupling pieces, and 1.5 metres of 3 core cable.

SPECIFICATIONS
Accuracy: From 10% of continuous to maximum flow: ±1.5% of rate; below 10% of continuous flow rate: ± 2% of rate
Fluid Temperature Range: 0 to 88°C
Wetted Parts: Nickle Plated Brass body, stainless steel, polyimide (fibreglass), polypropylene, EPDM O-ring
Pressure Drop (at cont. flow rate): 200 mbar
Max. Pressure: 10 barg
Pulse Output: Requires 6-16 Vdc @10 mA max. power; output requires pull-up to positive dc voltage. Includes 1.5 m of cable.
Duty Cycle: 50-50

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Turbine Meters
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB4605
FTB4605
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2" Port size, 0.56 min 25 cont. 49 max litres/min, 114mm length, 64 height, 70 width, 0.5 kg, 40 pulses/litre
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB4607
FTB4607
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 /4" Port size, 0.8 min 42 cont. 75 max litres/min, 140 mm length, 64 height, 70 width, 0.6 kg, 20 pulses/litre
Popular Panel Meters
  
DPF20-HV-R1-R1
€348,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with built-in strainers, locking nuts, gaskets, coupling pieces, 1.5 metre cable, and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.