Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Economical Turbine Flowmeters with Local Display or Pulse Output

FTB690A Series

Economical Turbine Flowmeters | FTB690A Series

Economical Turbine Flowmeters

455,81 TM05NQ9GMA

1 year warranty
  • Both Rate and Total Indication
  • 3% Reading Accuracy
  • 6-Digit Display
  • Reads USGPM or LPM
  • Battery Operated
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Flow meter works in this link.

FTB690 Series turbine meters with microprocessor-based electronics offers a durable, compact, high-precision fluid measurement device, with total and rate indication. Information is clearly displayed on a large 6-digit liquid crystal display with only 2-point floating decimal for totals from 0.01 to 999,999. All operations are easily performed with only 2 buttons. The basic unit and display are powered by 2 lithium batteries, providing up to 9000 hours of use. Automatic "on" and "off" extend battery life. Manual "on" allows view of the display on demand. Cumulative total, batch total, and rate of flow are standard. A fifteen-point field calibration curve can be stored in memory.

The FLSC690-BATT is the replacement lithium battery for the display electronics. Batteries provide 9000 hours of use.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±3% rdg Extended Low Flow Range Accuracy: ±5.0% rdg (display models only)
Repeatability: ±0.1%
Pressure Rating: 150 psig (10.3 bar)
Temperatures:
    Operational: 0 to 60°C (32 to 140°F)
    Storage: -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Viscosity: Rated accuracy for fluids with viscosity of water (1 centistoke); meters with display can be used for fluids up to 100 centistokes with field calibration
Pulse Output (Option): Open collector sinking, 9 to 35 Vdc
Wetted Components:
    Housing: PVC
    Journal Bearings: Ceramic (96% alumina)
    Shaft: Tungsten carbide
    Rotor and Supports: PVDF
    Retaining Rings: 316 SS
Display: 6-digit LCD, flow rate, batch and cumulative total
Power: Two 3V lithium batteries (included)
Battery Life: 4000 hrs
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
TM05NPOXXC
556,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1/2" FNPT,PVC Turbine Flow Meter, 1 to 10 GPM, Pulse Output
  
TM05NQ9GMA
455,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2" FNPT,PVC Turbine Flow Meter, 1 to 10 GPM, w/LCD Display
  
TM07NPOXXC
598,72
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3/4" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 2 to 20 GPM, Pulse Output
  
TM07NQ9GMA
498,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 2 to 20 GPM, w/LCD Display
  
TM10NPOXXC
674,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 5 to 50 GPM, Pulse Output
  
TM10NQ9GMA
573,81
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 5 to 50 GPM, w/LCD Display
  
TM15NPOXXC
754,62
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1-1/2" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 10 to 100 GPM, Pulse Output
  
TM15NQ9GMB
653,92
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1-1/2" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 10 to 100 GPM, w/LCD Display
  
TM20NPOXXC
805,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
2" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 20 to 200 GPM, Pulse Output
  
TM20NQ9GMB
704,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
2" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 20 to 200 GPM, w/LCD Display
  
TM30FPOXXE
1.371,56
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3" Flanged, PVC Turbine Flow Meter, 40 to 400 GPM, Pulse Output
  
TM30FQ9GME
1.270,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
3" Flanged, PVC Turbine Flow Meter, 40 to 400 GPM, w/LCD Display
  
TM30NPOXXD
1.371,56
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 40 to 400 GPM, Pulse Output
  
TM30NQ9GMD
1.270,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
3" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 40 to 400 GPM, w/LCD Display
  
TM40FPOXXE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4" Flanged, PVC Turbine Flow Meter, 60 to 600 GPM, Pulse Output
  
TM40FQ9GME
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4" Flanged, PVC Turbine Flow Meter, 60 to 600 GPM, w/LCD Display
  
TM40NPOXXE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 60 to 600 GPM, Pulse Output
  
TM40NQ9GME
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4" FNPT, PVC Turbine Flow Meter, 60 to 600 GPM, w/LCD Display
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC790-BATT
FLSC790-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Two 3V replacement batteries
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with 2 lithium batteries and operator's manual. For models with a pulse output model in place of a display add -P to the model number, no additional cost.

Zugehörige Dokumentation:

Download FTB691A through FTB695A - Electronic Water Meters
Download FTB690A Series - Turbine Assembly Kit
Download FTB690A Series - Computer Assembly Kit
Download FTB690 Series - Turbine Replacement Assembly Kit
Download FTB690 and FTB690-P Series - Electronic Water Meters
Download FTB690 Series - Computer Assembly Kit
Download Electronic Water Meters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.