Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Turbine Flow Meter

FTB720 FTB730 FTB740 FTB760 FTB720-S FTB730-S FTB740-S FTB760-S

Turbine Flow Meter | FTB720 FTB730 FTB740 FTB760 FTB720-S FTB730-S FTB740-S FTB760-S

Turbine Flow Meter

1 year warranty
  • Turbine flow meter with standard PVC or Carbon Steel Flanged Bodies
  • Choice of PVC or Carbon Steel Body
  • High-Accuracy Machined Turbine Internals Removable with Meter in Line
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Flow meter.

OMEGA™ FTB700 Series turbine flow meter has an unique system precisely-machined helical rotors and high-quality jewel bearings. The rotor is the only moving part. Small magnets on the rotor hub are electronically detected by a solid-state Hall-effect sensor outside the wetted area. The turbine rotor uses journaltype sapphire and ruby bearings for minimum friction and maximum life. These bearings are ideal for long life in water and water-based fluids, and give exceptional low-flow characteristics. The entire rotor assembly (rotor, hubs, bearings, rotor strut) can be removed from the meter as a single unit without removing the meter from the pipe.

SPECIFICATIONS
Maximum Working Pressure: 150 psi PVC, 200 psi carbon steel
Maximum Temperature:
    Carbon Steel: 93°C (200°F)
    PVC: 49°C (120°F)
Accuracy: ±1% FS
Signal: Squarewave pulse
Power: 6 to 24 VdcB

Materials
    Meter Body: PVC or carbon steel
    Flanges: Van Stone w/steel backing flange for PVC bodies, 150# ANSI for carbon steel bodies
    Turbine Rotor: PVDF
    Rotor Shafts: Zirconia ceramic
    Bearings: Sapphire journal, ruby ball

FTB700-D (Optional Display)
Power: 11 to 24 Vdc, 20 mA max
Rate: 8-digit autorange
Total: 8-digit, selectable decimal
Memory: Non-volatile (no battery needed)
Pulse Output: 0.1 sec, open collector Analogue Option 4 to 20 mA, user-programmable

FTB700-T (Optional Blind Transmitter)
Output:
4 to 20 mA
Loop Power: 12 to 26 Vdc (isolated)
Accuracy: ±1%
Response Time: 3 sec, 95% FS
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFTB730
FTB730
2.116,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
3" PVC, 14-1800 lpm, 2.2 pulses/litre
  
FTB740
2.515,90
Lieferzeit: 5 Wochen
 
4" PVC, 28-2725 lpm, 1.1 pulses/litre
  
FTB760
3.212,92
Lieferzeit: 5 Wochen
 
6" PVC, 55-5455 lpm, 0.44 pulses/litre
Accessories
  
FTB700-T
526,09
Lieferzeit: 1 Woche
 
Blind 4 to 20 mA transmitter
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLP-PS-1524
LP-PS-1524
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
DIN rail mount 24Vdc power supply. 15W, 0.63 Amp, 25mm wide. Powered by 85 to 260 Vac, 47 to 63 Hz
Compatible meters
  
DPF20-HV-R1-R1
348,38
Lieferzeit: 8 Wochen
 
6 digit, 1/8 DIN panel meter for Rate or Total, 85 to 260 Vac powered, with dual relay outputs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.