Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

PVDF TURBINE METER

FTB890 Series

PVDF TURBINE METER | FTB890 Series

PVDF TURBINE METER

989,56 FTB891

1 year warranty CE
  • Both Rate and Total Indication
  • Field Replaceable Internal Part
  • Battery Operated– Battery Included
  • For Use with Many Aggressive Chemicals
  • Display Models Have Selectable units of Litres, U.S Gallons or 15 point user curve
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how a Flow meter works in this link.

OMEGA’s Industrial Meter Turbines are identified by the internal diameter of the inlet and outlet. Model FTB891: 1/2 inch Model FTB892: 1 inch Each turbine is designed to work with onboard computer electronics and/or with one of several accessory modules that can interface to a wide variety of reporting and collecting devices. Liquid flows through the turbine housing causing an internal rotor to spin. As the rotor spins, an electrical signal is generated in the pickup coil. The electrical signal provides the output necessary to operate the on-board computer electronics for local indication directly on the turbine or one of several accessory modules that transmit the signal to external equipment. Make sure the turbine model meets your specific needs. Refer to the Specifications Section and confirm the following: 1.The flow rate is within the limits of your model. 2.The liquid is compatible with the turbine’s wetted components. 3.The system’s pressure does not exceed the turbine’s maximum pressure rating.

Please download PDF file below for full product specifications
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
FTB891
989,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/2"FNPT, 4.5-45.4 LPM; 1.2-12 USGPM
Field Installable Accessories
  
FLSC790-MA
552,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-20 mA dc output module
  
FLSC790-P
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
† Pulse output module (open collector output)
  
FLSC790-P-DC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
External power module for FLSC790-P (9-30 Vdc)
  
FTB790-RK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Remote display kit module
  
FLSC790-P-ND
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
† Pulse output for models without displays (“-ND” suffix) open collector output
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFLSC790-BATT
FLSC790-BATT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Replacement batteries
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: **Requires Signal Output Module “- FLSC790-P-ND”, ordered separately
†Customer supplied pull-up resistor required, 820 ohm (min)

Zugehörige Dokumentation:

Download FTB890 Series - Industrial Grade PVDF and PVC Turbine Housing
Download FTB790 - FTB790 Series Turbine, Totalizer, Rate Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.