Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten 2...40 l/min

FTB-VT*15

Turbinen-Durchflusssensoren 2...40 l/min | FTB-VT*15

Turbinen-Durchflusssensoren 2...40 l/min

  • Hohe Messgenauigkeit: ±0,5% (FTB-VTI15), ±1% (FTB-VTH/VTP15)
  • Sehr niedere Anlaufwerte
  • Störunempfindlich
  • Langlebig
  • Pulsausgang
  • Messbereich 2...40 l/min
Turbinen- und Flügelrad-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Turbinen-Durchflusssensoren der Baureihe FTB sind Messwertaufnehmer zur Volumenstromerfassung oder für Dosieraufgaben für wässrige Flüssigkeiten.

Die in den FTB einströmende wässrige Flüssigkeit wird durch die Leitbeschaufelung in vier Teilstrahlen aufgeteilt. Diese treffen aus vier Richtungen auf den Rotor und versetzen ihn in Drehung. Durch die gleichmäßige Belastung der Lagerung von vier Seiten heben sich die Kräfte größtenteils auf und der Verschleiß ist auf ein Minimum reduziert. Die extrem harten Lagerwerkstoffe, Saphir und Hartmetall, garantieren zusätzlich eine außergewöhnliche Lebensdauer. Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt.

Durch seine besonders kompakte Bauform, seinen sehr weiten Messbereich und seine überzeugende Messgenauigkeit bestehen nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

Besonders geeignet und bewährt in zahlreichen Serienanwendungen durch:
• feste Pulsrate, dadurch praktisch keine Serienstreuung
• weiter Messbereich z. B. 1:20, dadurch universell einsetzbar 
• hohe Messgenauigkeit ±0,5% oder ±1%, dadurch verlässliche Messergebnisse
• hochwertige Saphirlagerung, dadurch geringer Verschleiß und extrem lange Lebensdauer
• speziell ausgebildete Leitbeschaufelung sorgt für gleichmäßige Anströmung des Rotors von vier Seiten, dadurch enorme Verschleißreduzierung
• Unempfindlichkeit gegen Druckstöße, dadurch verlässliche Messergebnisse auch unter schwierigen Bedingungen
• beliebige Einbaulage, dadurch vielseitig einbaubar

Flexibel und perfekt ausgerüstet dank unterschiedlicher Ausführungen
• Kunststoff-, Messing- und Edelstahlausführung
• Anschlussstecker oder feste Anschlussleitung
• mit verstärkter Lagerung, dadurch weiter verlängerte Lebensdauer
• optional Speziallagerung für geringe Durchflüsse  

Ausgangssignal:
Die Rotordrehzahl wird nun in ein elektrisches Pulssignal (Frequenz) umgesetzt:
• FTB-VTH15 und FTB-VTP15 sind mit Rotoren versehen, die magnetbestückt sind. Ein Hall-Effekt-Sensor detektiert die Drehung des Rotors.
• Der FTB-VTI15 besitzt im Rotor Edelstahlstifte. Ein induktiver Näherungsschalter detektiert die Rotordrehung. 
In beiden Fällen steht ein durchflussproportionales Frequenzsignal (Rechtecksignal) zur Verfügung.

FTB-VT*15 Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten
Turbinen-Durchflusssensoren für wässrige Flüssigkeiten, 
Ausführung für Standard- und Serienanwendungen mit Rohrstück aus Kunststoff PPO, 
Messgenauigkeit ± 1% vom Messbereichsendwert, 
Messbereich 2...40 l/min (bei Dauerbelastung max. 20 l/min), 
Ausgangssignal NPN,
Elektrischer Anschluss 1,5 m PVC-Leitung,
Prozessanschluss G 3/4 außen

Ausführung VTH für Standard- und Serienanwendungen
Werkstoff: Kunststoff PPO oder Messing
Ausgangssignal: NPN
Elektrischer Anschluss: 1,5 m PVC-Leitung oder 4-poliger Stecker
Prozessanschluss: G 3/4 Außen

Ausführung VTP für hohe Drücke, hohe Temperaturen und Kraftstoffe
Werkstoff: Messing oder Edelstahl
Ausgangssignal: NPN
Elektrischer Anschluss: 1,5 m Silikon-Leitung
Prozessanschluss: G 3/4 Außen oder G 3/4 Innen (nur in Edelstahl möglich)

Ausführung VTI für hohe Messgenauigkeit und hohe Auflösung
Werkstoff: Kunststoff PPO oder Messing
Ausgangssignal: NPN oder PNP
Elektrischer Anschluss: 1,5 m PVC-Leitung oder 4-poliger Stecker
Prozessanschluss: G 3/4 Außen

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Ausführung VTH für Standard- und Serienanwendungen
FTB-VTH15-K5-H-N-P-0-A
297,95
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Kunststoff PPO, NPN, 1,5 m PVC-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTH15-K5-H-N-S-0-A
363,26
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Kunststoff PPO, NPN, 4-poliger Stecker, G 3/4 Außen
FTB-VTH15-MS-H-N-P-0-A
430,68
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Messing, NPN, 1,5 m PVC-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTH15-MS-H-N-S-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messing, NPN, 4-poliger Stecker, G 3/4 Außen
Ausführung VTP für hohe Drücke, hohe Temperaturen und Kraftstoffe
FTB-VTP15-MS-D-N-P-0-A
463,07
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Messing, NPN, 1,5 m Silikon-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTP15-VA-D-N-P-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Edelstahl, NPN, 1,5 m Silikon-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTP15-VA-D-N-P-0-I
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Edelstahl, NPN, 1,5 m Silikon-Leitung, G 3/4 Innen
Ausführung VTI für hohe Messgenauigkeit und hohe Auflösung
FTB-VTI15-K5-I-N-P-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kunststoff PPO, NPN, 1,5 m PVC-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-K5-I-N-S-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kunststoff PPO, NPN, 4-poliger Stecker, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-K5-I-P-P-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kunststoff PPO, PNP, 1,5 m PVC-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-K5-I-P-S-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Kunststoff PPO, PNP, 4-poliger Stecker, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-MS-I-N-P-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messing, NPN, 1,5 m PVC-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-MS-I-N-S-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messing, NPN, 4-poliger Stecker, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-MS-I-P-P-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messing, PNP, 1,5 m PVC-Leitung, G 3/4 Außen
FTB-VTI15-MS-I-P-S-0-A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Messing, PNP, 4-poliger Stecker, G 3/4 Außen
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.