Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoplastic Quick Couplings – High Flow Couplings

FT-HFC12 Series

THERMOPLASTIC QUICK COUPLINGS High Flow Couplings | FT-HFC12 Series

THERMOPLASTIC QUICK COUPLINGS High Flow Couplings

31,56 FT-HFC106-12

  • Chemically Resistant
  • Shutoff Valves Available in Both Halves
  • High Volume Fluid Handling
  • Attractive Design
  • Low Force to Couple
  • Inexpensive
  • Gamma Sterilizable
  • Applications:
    • Cooling Lines
    • Drainage Lines
    • Filling Lines
    • Waste Handling
    • Chemical Transfer
    • Photo Processing Chemicals
    • Spray Equipment
Pumpen und Mischer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA's new High Flow Couplings produce flow comparable to many 1/2" nominal flow couplings in a 3/8” body size. Small body size and lightweight, these single or double end shutoff couplings have a large flow capacity. They replace bulky, heavy brass or stainless steel couplings in many applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Male Pipe Thread Body
FT-HFC106-12
31,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/8" flow, 3/8" NPT,straight thru, 2.72" length
FT-HFC108-12
31,69
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/8" flow, 1/2" NPT,straight thru, 2.72" length
FT-HFC1012-12
31,56
Lieferzeit: 14 Wochen
 
3/8" flow, 3/4" NPT,straight thru, 3.07" length
FT-HFCD106-12
35,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/8" flow, 3/8" NPT, shutoff, 2.72" length
FT-HFCD108-12
40,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/8" flow, 1/2" NPT, shutoff, 2.72" length
FT-HFCD1012-12
40,75
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" flow, 3/4" NPT, shutoff, 3.07" length
Hose Barb Body
FT-HFC176-12
35,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 3/8", straight thru, 2.82" length
FT-HFC178-12
35,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 1/2", straight thru, 2.82" length
FT-HFC1710-12
35,55
Lieferzeit: 14 Wochen
 
ID 5/8", straight thru, 2.97" length
FT-HFC1712-12
35,55
Lieferzeit: 14 Wochen
 
ID 3/4", straight thru, 2.97" length
FT-HFCD176-12
40,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 3/8", shutoff, 2.82" length
FT-HFCD178-12
40,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", shutoff, 2.82" length
FT-HFCD1710-12
44,27
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 5/8", shutoff, 2.97" length
FT-HFCD1712-12
40,75
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 3/4", shutoff, 2.97" length
Bulkhead Panel Mount Hose Barb Body
FT-HFC166-12
44,27
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 3/8", straight thru, 2.82" length
FT-HFC168-12
44,27
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", straight thru, 2.82" length
FT-HFC1610-12
44,27
Lieferzeit: 14 Wochen
 
ID 5/8", straight thru, 2.97" length
FT-HFC1612-12
44,27
Lieferzeit: 14 Wochen
 
ID 3/4", straight thru, 2.97" length
FT-HFCD166-12
46,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 3/8", shutoff, 2.82" length
FT-HFCD168-12
46,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", shutoff, 2.82" length
FT-HFCD1610-12
53,03
Lieferzeit: 14 Wochen
 
ID 5/8", shutoff, 2.97" length
FT-HFCD1612-12
49,27
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 3/4", shutoff, 2.97" length
Male Pipe Thread Insert
FT-HFC246-12
17,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT, straight thru, 1.76" length
FT-HFC248-12
17,97
Lieferzeit: 8 Wochen
 
1/2" NPT, straight thru, 1.76" length
FT-HFC2412-12
17,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" NPT, straight thru, 2.14" length
FT-HFCD246-12
35,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/8" NPT, shutoff, 1.76" length
FT-HFCD248-12
35,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
1/2" NPT, shutoff, 1.76" length
FT-HFCD2412-12
35,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3/4" NPT, shutoff, 2.14" length
Hose Barb Insert
FT-HFC226-12
17,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 3/8", straight thru, 1.86" length
FT-HFC228-12
17,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", straight thru, 1.86" length
FT-HFC2210-12
17,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 5/8", straight thru, 2.03" length
FT-HFC2212-12
17,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 3/4", straight thru, 2.01" length
FT-HFCD226-12
33,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 3/8", shutoff, 1.86" length
FT-HFCD228-12
33,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", shutoff, 1.86" length
FT-HFCD2210-12
35,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 5/8", shutoff, 2.03" length
FT-HFCD2212-12
35,55
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 3/4", shutoff, 2.01" length
Elbow Hose Barb Insert
FT-HFC236-12
26,41
Lieferzeit: 14 Wochen
 
ID 3/8", straight thru, 1.94" length
FT-HFC238-12
26,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", straight thru, 1.94" length
FT-HFCD236-12
33,66
Lieferzeit: 9 Wochen
 
ID 3/8", shutoff, 1.94" length
FT-HFCD238-12
33,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
ID 1/2", shutoff, 1.94" length
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Polypropylene coupling halves do not interchange with other materials.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.