Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fuse Accessories

BM/R250/FP Series

Fuse Accessories | BM/R250/FP Series

Fuse Accessories

33,38 BM6033PQ

Beschreibung

BM Series fuse blocks are compatible with the Edison MCL, MEQ, MEN, and MOL and for use with any 13/32 x 1 1/2" fuses.
SPECIFICATIONS CLASS M SUPPLEMENTARY FUSEBLOCKS
Construction: Thermoplastic, UL flammability; 94 V
Ratings: 600 Vac, 30 A
Agency Approvals: UL Recognized, Guide IZLT2, File E14853; CSA, Class 6225-01, File 47235

The R250 Series fuse blocks are compatible with Class R fuses, such as: Edison LENRK and ECNR.

Construction: Thermoplastic, UL flammability; 94 V
Ampere Ratings: 1/10 to 600 A
Voltage Ratings: R250, 250 Vac
Agency Approvals: UL Listed, Guide IZLT, File E14853; CSA, Class 6225-01, File 47235

The FP-2 and FP-3 are tools to help easily remove fuses. FP-2 is for 13/32 to 13/16" diameter fuses. FP-3 is for 1 to 1 3/4" diameter fuses.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
BM Series Fuse Blocks
BM6031PQ
15,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuse holder, 1 pole
BM6032PQ
25,66
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Fuse holder, 2 poles
BM6033PQ
33,38
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fuse holder, 3 poles
R250 Series Fuse Blocks
R25030-1SR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 Pole
R25030-2SR
27,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 Poles
R25030-3SR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 Poles
R25060-1CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 Poles
R25060-2CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 Poles
R25060-3CR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3 Poles
FP Series Fuse Pullers
FP-2
51,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
13/32 to 13/16", 0 to 60 A, 250 V and 0 to 30 A, 600 V
FP-3
61,97
Lieferzeit: 3 Wochen
 
1 to 1 3/4", 70 to 200 A, 250 V and 35 to 200 A, 600 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: SR is a Screw type, clip with reinforced spring, CR is a Box lug type, clip with reinforced spring.
Comes with instruction sheet.
Ordering Example: (1) BM6031PQ 1 pole fuse blocks, €15,11
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.