Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wirbeldurchflussmesser und Temperaturmessumformer

FV100

Wirbeldurchflussmesser und Temperaturmessumformer | FV100

Wirbeldurchflussmesser und Temperaturmessumformer

  • Wirbeldurchflussmesser für Wasser (Temperaturanzeige als Option)
  • 4- bis 20-mA-Ausgang für Durchfluss und Temperatur
  • Einstellbarer Durchfluss- und Alarmsollwert
  • Temperaturalarm bei Rohrnennweiten ab 3/4 Zoll
  • Leuchtstarke LED-Anzeige für Durchfluss und Temperatur
  • Keine beweglichen und somit störanfälligen Teile
  • Für Rohrnennweiten von 1/4 bis 4 Zoll
Wirbelkörper- und Staudruck-Durchflussmesser - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Eine Einführung zum Thema Durchflussmesser finden Sie hier.

Die Wirbeldurchflussmesser der FV100-Serie nutzen das Prinzip der Karmanschen Wirbel. Dabei trifft das flüssige Medium auf einen Störkörper, wodurch hinter dem Störkörper gegenläufige Wirbel erzeugt werden. Diese Wirbel führen zu einer Druckänderung am Sensorkörper, in dem sich ein Piezoelement befindet. Das vom Sensor erzeugte Frequenzsignal ist proportional zur Fließgeschwindigkeit und wird nach Verstärkung in ein entsprechendes 4-20-mA-Ausgangssignal umgewandelt.

Diese Wirbelzähler-Technologie ermöglicht Durchflussmesser ohne stör- und verschleißanfällige bewegliche Teile. Der Messumformer verfügt über eine leuchtstarkes, 7,62 mm hohe LED-Anzeige für den Durchflusswert in Litern oder Gallonen. Der Durchfluss kann in beiden Richtungen gemessen werden. Für eine optimale Ablesbarkeit lässt sich die Anzeige um 180° drehen.

Die Geräte der Serie FV100 können für klare und verunreinigte wässrige Medien mit niedriger Viskosität verwendet werden, solange diese mit den Werkstoffen Messing, PVDF und FPM kompatibel sind. Das Prozessmedium sollte jedoch keine lange Fasern oder abrasive Feststoffe in nennenswerte Menge enthalten.

Typische Anwendungen für diese Durchflussmesser sind zum Beispiel Kühlkreisläufe mit Wasser oder 50% Glykolen sowie für wasserlösliche Maschinenkühlmittel (bis zu 10%). Derartige Anwendungen sind in der Verfahrenstechnik allgegenwärtig, z. B. bei der Herstellung von Gummi, Stahl, Raffinerieprodukten, Papier, Chemikalien, petrochemischen Produkten und Lebensmitteln sowie bei der Stromerzeugung.

Die Wirbeldurchflussmesser dürfen weder bei entzündlichen Flüssigkeiten, noch bei Gasen wie etwa Luft eingesetzt werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Ausführung ohne Termperaturfühler
FV101
787,31
Lieferzeit: 14 Wochen
 
1/4 Zoll FNPT: 0,4 bis 4 gpm
FV101-SS
1.280,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
1/4 Zoll FNPT: 0,4 bis 4 gpm, Gehäuse aus Edelstahl 316 SS
FV102
808,98
Lieferzeit: 14 Wochen
 
1/2 Zoll FNPT: 1,2 bis 12 gpm
FV102-SS
1.221,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
1/2 Zoll FNPT: 1,2 bis 12 gpm, Gehäuse aus Edelstahl 316 SS
FV103
1.190,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4 Zoll FNPT: 2,5 bis 25 gpm
FV104
1.257,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 Zoll FNPT: 5 bis 50 gpm
FV105
1.452,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2 Zoll FNPT: 10 bis 100 gpm
FV106
1.572,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
2 Zoll FNPT: 20 bis 200 gpm
FV107
3.291,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
3 Zoll ANSI RF: 30 bis 300 gpm
FV108
4.095,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
4 Zoll ANSI RF: 60 bis 600 gpm
Ausführung mit Termperaturfühler
FV103-T
1.455,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
3/4 Zoll FNPT: 2,5 bis 25 gpm, mit Termperaturfühler
FV104-T
1.476,88
Lieferzeit: 14 Wochen
 
1 Zoll FNPT: 5 bis 50 gpm, mit Temperaturfühler
FV105-T
1.751,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 1/2 Zoll FNPT: 10 bis 100 gpm, mit Temperaturfühler
FV106-T
1.800,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
2 Zoll FNPT: 20 bis 200 gpm, mit Temperaturfühler
FV107-T
3.543,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
3 Zoll ANSI RF: 30 bis 300 gpm, mit Temperaturfühler
FV108-T
4.815,00
Lieferzeit: 14 Wochen
 
4 Zoll ANSI RF: 60 bis 600 gpm, mit Temperaturfühler
Zubehör
PSR-24L
€96,67
Lieferzeit: ab Lager
 
Stabilisiertes 24-VDC-Netzteil
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.