Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

OMEGAFILM RTD Elements Flat Profile Thin Film Platinum

OMEGAFILM RTD Elements Flat Profile Thin Film Platinum |

OMEGAFILM RTD Elements Flat Profile Thin Film Platinum

  • Sold in Packs of 100
  • Flat, Small Profile
  • Specification DIN EN 60751 (According to IEC 751)
  • Temperature Range -70 to 500°C (-94 to 932°F)
  • Temperature Coefficient a = 0.00385
  • 100, 500 and 1000 Ω Configurations
  • Class A, B and 1⁄3 B Tolerances
  • Long Term Stability Maximum Ro-Drift 0.04% After 1000 Hours at 500°C
  • Vibration Resistance at Least 40 g Acceleration at 10 to 2000 Hz
  • Shock Resistance at 100 g Acceleration with 8 ms Half Sine Wave
  • Insulation Resistance >10MΩ at 20°C: >1MΩ at 500°C
  • Self Heating 0.4 K/mW at 0°C
  • Response Time Water Current (v=0.4 m/s) t0.5 = 0.2 s; t0.9 = 0.4 s Air Stream (v = 1 m/s) t0.5 = 4.0 s; t0.9 = 12.0 s
  • Platinum Clad Nickel Wire Leads 10 L x 0.2 mm D (0.39 x 0.008")

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
F2222-100-B-100
448,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dimensions mm WxLxH; 2.2 x 2.2 x 0.8, Nominal Resistance; 100, Temp Tolerance; Class B (-70 to 500°C)
F2222-100-A-100
535,66
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Dimensions mm WxLxH; 2.2 x 2.2 x 0.8, Nominal Resistance; 100, Temp Tolerance; Class A (-30 to 350°C)
F2222-100-1/3B-100
637,17
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Dimensions mm WxLxH; 2.2 x 2.2 x 0.8, Nominal Resistance; 100, Temp Tolerance; Class 1/3B (0 to 100°C)
F2222-1000-B-100
478,23
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Dimensions mm WxLxH; 2.2 x 2.2 x 0.8, Nominal Resistance; 1000, Temp Tolerance; Class B (-70 to 500°C)
F2222-1000-A-100
539,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dimensions mm WxLxH; 2.2 x 2.2 x 0.8, Nominal Resistance; 1000, Class A (-30 to 350°C)
F2222-1000-1/3B-100
606,26
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Dimensions mm WxLxH; 2.2 x 2.2 x 0.8, Nominal Resistance; 1000, Class 1/3B (0 to 100°C)

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Due to the self heating error by the measuring conditions, the measuring current should be limited to a maximum value. We recommend 100 Ω maximum 1 mA; 500 Ω 0.7 mA; 1000 Ω maximum 0.3 mA.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.