Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Typ T Thermoelement-Leitungspaar, doppelt isoliert

GG-TI, TG-TI, TT-TI, FF-TI, PR-TI

Typ T isolierte Thermoelementleitung | GG-TI, TG-TI, TT-TI, FF-TI, PR-TI

Typ T isolierte Thermoelementleitung

44,47 TT-TI-24-7.5M

  • Hochwertige Thermoelementleitung für Typ T
  • Ideal zur Herstellung von Thermoelementen
  • Ab Lager lieferbar, sofortiger Versand
  • Auswahl von Isolierung, Drahtdurchmesser und Standardlängen
  • Genauigkeit DIN Klasse 1 oder Klasse 2 (IEC-Toleranz)
  • Volldraht oder Litze
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Thermoelementleitung zu erhalten.

IEC-Farbkodierung: Plusleitung, Braun; Minusleitung, Weiß; Außenisolierung, Braun
Die Bestelltabelle führt einige gängige Modelle auf. Bitte verwenden Sie den Modellkonfigurator unter der Tabelle für die Auswahl weiterer Modelle. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die verfügbaren Modelle.

Isolierung
AWG-
Nr.
Modell-
nummer
Leiter-
durchmesser (mm)
Isolierung des Kabels Max. Temp.
Nenn-
größe (mm)
Gew.
kg/300 m
Leiter
Gesamt
°F
°C
Glas
20
GG-TI-20
0,8
Glasseide
Glasseide
500
260
1,5 x 2,4
4
20
GG-TI-20S
7 x 0,32
Glasseide
Glasseide
500
260
1,5 x 2,5
4
24
GG-TI-24
0,5
Glasseide
Glasseide
400
200
1,3 x 2,0
2,3
24
GG-TI-24S
7 x 0,2
Glasseide
Glasseide
400
200
1,3 x 2,2
2.3
26
GG-TI-26
0,4
Glasseide
Glasseide
400
300
1,1 x 1,9
1,8
28
GG-TI-28
0,32
Glasseide
Glasseide
400
300
1,0 x 1,4
1,4
30
GG-TI-30
0,25
Glasseide
Glasseide
300
150
0,9 x 1,30
1,4
PFA
Glas
30
TG-TI-30
0,25
PFA
Glasseide
300
150
0,9 x 1,2
1
36
TG-TI-36
0,13
PFA
Glasseide
300
150
0,7 x 1,0
1
40
TG-TI-40
0,08
PFA
Glasseide
300
150
0,7 x 0,9
1

Neoflon
PFA
(HighPerformance)
20
TT-TI-20
0,8
PFA
PFA
500
260
1,7 x 3,0
5
20
TT-TI-20S
7 x 0,32
PFA
PFA
500
260
1,9 x 3,2
5
22
TT-TI-22S
7 x 0,25
PFA
PFA
500
260
1,7 x 3,4
4
24
TT-TI-24
0,5
PFA
PFA
400
200
1,4 x 2,4
3,2
24
TT-TI-24S
7 x 0,2
PFA
PFA
400
200
1,6 x 2,6
3,2
30
TT-TI-30**
0,25
PFA
PFA
300
150
0,6 x 1,0
1
36
TT-TI-36**
0,13
PFA
PFA
300
150
0,5 x 0,8
1
40
TT-TI-40**
0,08
PFA
PFA
300
150
0,4 x 0,7
1

Neoflon FEP
20
FF-TI-20
0,8
FEP
FEP
392
200
1,7 x 3,0
5
24
FF-TI-24
0,5
FEP
FEP
392
200
1,4 x 2,4
3,2
Polyvinyl
24
PP-TI-24
0,5
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
1,9 x 3,0
4,6
24
PP-TI-24S
7 x 0,2
Polyvinyl
Polyvinyl
221
105
2,0 x 3,3
4,6
24
PR-TI-24
0,5
Polyvinyl
Keine**
221
105
1,3 x 2,2
2,3


**Zwei isolierte Leiter miteinander verdrillt, ohne Außenisolierung.
**Farbe der Außenisolierung transparent

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PFA-isoliertes Thermoelement-Kabel Typ T – Isolierung, max. Temp = 260 °C (500 °F)
TT-TI-24-30M
124,05
Lieferzeit: 8 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, 30 m
TT-TI-24-150M
355,37
Lieferzeit: 8 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, 150 m
TT-TI-24-300M
699,50
Lieferzeit: 8 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, 300 m
TT-TI-30-30M
159,22
Lieferzeit: 13 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,25 mm, 30 m
TT-TI-30-150M
457,34
Lieferzeit: 13 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,25 mm, 150 m
TT-TI-30-300M
905,86
Lieferzeit: 13 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,25 mm, 300 m
PFA-isoliertes Thermoelement-Kabel Typ T – Isolierung max. Temperatur = 260 °C (500 °F) – Klasse 1
TT-TI-24-SLE-30M
139,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, Klasse 1, 30 m
TT-TI-24-SLE-150M
401,05
Lieferzeit: 1 Woche
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, Klasse 1, 150 m
TT-TI-24-SLE-300M
794,48
Lieferzeit: ab Lager
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, Klasse 1, 300 m
TT-TI-30-SLE-30M
170,16
Lieferzeit: 13 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,25 mm, Klasse 1, 30 m
TT-TI-30-SLE-150M
502,88
Lieferzeit: 13 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,25 mm, Klasse 1, 150 m
TT-TI-30-SLE-300M
984,46
Lieferzeit: 13 Wochen
 
PFA-isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,25 mm, Klasse 1, 300 m
Thermoelement-Kabel Typ T mit Glasgeflecht – Isolierung, max. Temperatur = 482 °C (900 °F)
GG-TI-24-30M
85,80
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,5 mm Ø, 30 m
GG-TI-24-150M
270,20
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,5 mm Ø, 150 m
GG-TI-24-300M
492,34
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,5 mm Ø, 300 m
GG-TI-30-30M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,25 mm Ø, 30 m
GG-TI-30-150M
251,31
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,25 mm Ø, 150 m
GG-TI-30-300M
500,81
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,25 mm Ø, 300 m
Glasgeflecht isoliert, Thermoelement-Kabel Typ T – Isolierung max. Temperatur = 482 °C (900 °F) – Klasse 1
GG-TI-24-SLE-30M
107,87
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,5 mm Ø, Klasse 1, 30 m
GG-TI-24-SLE-150M
310,48
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,5 mm Ø, Klasse 1, 150 m
GG-TI-24-SLE-300M
629,17
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,5 mm Ø, Klasse 1, 300 m
GG-TI-30-SLE-30M
105,30
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,25 mm Ø, Klasse 1, 30 m
GG-TI-30-SLE-150M
325,72
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,25 mm Ø, Klasse 1, 150 m
GG-TI-30-SLE-300M
630,74
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Glasgeflecht isoliert, Typ T, IEC, Leiter mit 0,25 mm Ø, Klasse 1, 300 m
Thermoelement-Kabel Typ T mit Glasgeflecht für hohe Temperaturen – Isolierung max. Temperatur = 704 °C (1300 °F)
HH-TI-24-30M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, 30 m
HH-TI-24-150M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, 150 m
HH-TI-24-300M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, 300 m
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Thermoelement-Kabel Typ T – Isolierung max. Temperatur = 704 °C (1300 °F) – Klasse 1
HH-TI-24-SLE-30M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, Klasse 1, 30 m
HH-TI-24-SLE-150M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, Klasse 1, 150 m
HH-TI-24-SLE-300M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Glasgeflecht für hohe Temperaturen, isoliert, Typ T, IEC, Leiter Ø 0,5 mm, Klasse 1, 300 m
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) TT-TI-20-30M 30 Meter, PFA-isoliert, Typ T, €146,50

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Isolierung Wählen Sie:
GG für Glasseide
TG für PFA-Glasseide
TT für Neoflon PFA (hohe Beanspruchung)
FF für Neoflon FEP
PP für Polyvinyl
PR für Polyvinyl ohne Außenmantel

(2) Stärke Wählen Sie:
20 für 20 AWG 0.8 mm
20S für 20 AWG 7/0.32 mm
24 für 24 AWG 0.5 mm
24S für 24 AWG 7/0.2 mm
30 für 30 AWG 0.25 mm
36 für 36 AWG 0.13 mm
40 für 40 AWG 0.08 mm

(3) Toleranz Wählen Sie:
für Klasse 2 ohne Zusatz
-SLE für Klasse 1 / Besonders enge Fehlergrenzen

(4) Rollenlänge Wählen Sie:
7.5M für 7.5 Meter
15M für 15 Meter
30M für 30 Meter
50M für 50 Meter
100M für 100 Meter
150M für 150 Meter
300M für 300 Meter
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.