Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochpräzisions-Thermometer für Pt100

GMH3710 und GMH3750

GMH3710/3750 Hochpräzisions-Thermometer für Pt100 | GMH3710 und GMH3750

GMH3710/3750 Hochpräzisions-Thermometer für Pt100

  • ***********************************************
  • Diese Serie wurde abgekündigt
  • ***********************************************

Beschreibung

Funktionsumfang GMH3710 und GMH3750:
Min-/Max-Funktion: der Höchstwert und der Minimalwert werden automatisch gespeichert.
Haltefunktion: Auf Tastendruck wird der aktuelle Wert „eingefroren“.
Automatische Abschaltung: 1 bis 120 Minuten (kann auch deaktiviert werden).
Nullpunkt-/Steigungs-Eingabe:    Nullpunkt- und Steigung können eingegeben werden.
 
Zusätzliche Funktion beim GMH3750:
Min-/Max-Alarm: Überwachung des Messwertes auf die eingestellten Minimum- und Maximum-Grenzwerte (abschaltbar)
 
Alarmausgabe:   3 Alarmeinstellungen
  Aus: keine Alarmfunktion
Ein: Alarmausgabe auf Anzeige, Summer und Schnittstelle
Stumm:   Alarmausgabe nur auf Anzeige und Schnittstelle
Regelfunktion:   Mittels Schaltmodul GAM3000 (optional erhältlich) lassen sich externe Geräte regeln (ein-/ausschalten) bzw. auf Alarm überwachen.
Loggerfunktionen: manuell: 99 Datensätze (Abruf der Daten per Tastatur oder Schnittstelle)
  zyklisch: 16.200 Datensätze (Abruf der Daten per Schnittstelle)
  einstellbare Zykluszeit: 1 Sekunde bis 1 Stunde
Echtzeituhr: Uhr mit Tag, Monat und Jahr
 
Standardfühler für GMH3710/3750:
Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase, 4-Leiter-Anschluss, 
Kunststoffhandgriff, rostbeständiges V4A-Rohr, 
ca. 1 m 4-poliges PVC-Kabel, 4-poliger Mini-DIN-Stecker
Ansprechzeit ca. 10 Sekunden
 

 
Modell GTF35/150: -50 bis +400°C, Genauigkeit: Klasse A, Durchmesser: 3 mm, Länge: 150 mm
Modell GTF35-1/10-250: -50 bis +250°C, Genauigkeit: 1/10 DIN, Durchmesser: 3 mm, Länge: 250 mm
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
GMH3710
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hochpräzisions-Thermometer für Pt100
Zubehör
GKK1100
51,11
Lieferzeit: ab Lager
 
Tragekoffer für Geräte der GMH-Serie
USB3100
115,67
Lieferzeit: ab Lager
 
USB-Schnittstellenkonverter für Geräte der GMH3-Serie
GTF35/150
86,65
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Standardfühler: Klasse A, D=3 , L=150 mm
GTF35-1/10-250
124,38
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Standardfühler: 1/10 DIN, D=3 , L=250 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.