Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Popular Low Noise Miniature Connectors

GMP Series

Popular Low Noise Miniature Connectors | GMP Series

Popular Low Noise Miniature Connectors

8,34 GMP-KI-F

  • Connector Ground Protects Against Electrical Noise Errors
  • Write-On Window for Easy Identification
  • Superior Mechanical Connection Prevents Signal Loss Due to Vibration or Wire Movement
  • Rugged Glass-Filled Nylon Shell Rated to 220°C (425°F)
  • High Purity Thermocouple Alloy Pins and Sockets
  • Accepts Stranded or Solid Wire up to Size 20 AWG

Beschreibung

OMEGA™ GMP miniature low noise connectors are designed to provide easy connection of ground wires to OMEGA™ probes and extension wires. The drain wire of a 20 AWG twisted shield cable or the shield of the overbraided wire is crimped and held in place by the GMP’s internal hardware. GMP’s have excellent thermal and electrical characteristics to assure high accuracy. Each connector includes a WCP-S and WCP-GMP write-on window. An external ground strap is available to maintain the electrical connection of the ground wire and strengthen the mechanical link between connectors.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
GMP-KI-M
7,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
K type thermocouple in-line plug
GMP-KI-F
8,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
K type thermocouple in-line socket
GMP-TI-M
7,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
T type thermocouple in-line plug
GMP-TI-F
8,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
T type thermocouple in-line socket
GMP-J-M
7,43
Lieferzeit: 1 Woche
 
J type thermocouple in-line plug
GMP-J-F
8,34
Lieferzeit: 1 Woche
 
J type thermocouple in-line socket
GS-GMP-10
8,51
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Metal ground straps
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Type U (uncompensated) connectors are used with type B thermocouples (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh)
Order male and female separately to create pairs.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
KI für K thermocouple type IEC green
K für K thermocouple type ANSI yellow
TI für T thermocouple type IEC brown
T für T thermocouple type ANSI blue
NI für N thermocouple type IEC pink
N für N thermocouple type ANSI orange
J für J thermocouple type IEC/ANSI black
R/SI für R or S thermocouple type IEC orange
R/S für R or S thermocouple type ANSI green
C für C thermocouple type red
E für E thermocouple type IEC/ANSI purple
U für uncompensated copper

(2) Plug or Socket Wählen Sie:
M für Plug
F für Socket

(3) ROHS Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Non-ROHS
-ROHS für ROHS
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.