Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

GP911

Analogue Gauging Probes | GP911

Analogue Gauging Probes

748,47 GP911-1-S

CE
  • Spring or Pneumatic Actuated Models
  • Exceptional Linearity Across Full Range
  • Stainless Steel Body
  • IP65 (NEMA 12) Environmental Rating
Wegaufnehmer und Näherungsgeber - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The GP911 series analogue gauging probes use proven LVDT technology to provide excellent linearity and repeatability in a compact, reliable unit. All analogue probe heads have an IP65 environmental rating which makes them suitable for use in harsh industrial environments.

In an analogue gauge probe, two small transformers share a common magnetic core. As the core moves, the output of one transformer increases and the other decreases. The out-of-balance current provides the measure of the core’s position. LVDT’s operate on an ac excitation voltage and require special signal conditioning. SPECIFICATIONS
Excitation Voltage: 1 to 10 volts rms
Excitation Frequency: 2 to 20 kHz
Linearity: 0.5% rdg or 0.1% FS, whichever is greater
Repeatability: 0.15 microns
Calibration Voltage: 3 Vrms
Calibration Frequency: 5 kHz Calibration Load: 10 kOhms
Storage Temp.: -40 to 100°C (-40 to 212°F)
Operating Temp.: -10 to 80°C (14 to 176°F)
Temp. Coefficient: 0.01% FS/C (0.03% for 0.5 mm model)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
GP911-0.5-S
834,95
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Spring loaded analogue gauging probe with +/- 0.5 mm (0.02") range
  
GP911-1-S
748,47
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Spring loaded analogue gauging probe with +/- 1 mm (0.04") range
  
GP911-2.5-S
836,12
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Spring loaded analogue gauging probe with +/- 2.5 mm (0.10") range
Click to expand/minimize a list of what others bought with theGP911-5-S
GP911-5-S
847,54
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Spring loaded analogue gauging probe with +/- 5 mm (0.20") range
  
GP911-1-P
991,21
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Pneumatically operated analogue gauging probe with +/- 1 mm (0.04") range
  
GP911-2.5-P
1.011,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Pneumatically operated analogue gauging probe with +/- 2.5 mm (0.10") range
  
GP911-5-P
1.079,00
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Pneumatically operated analogue gauging probe with +/- 5 mm (0.20") range
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.