Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low Noise Round Prong, Standard Size Connectors (see HGST Series)

GST

Very Popular Low Noise Round Prong, Standard Size Connectors | GST

5,58 GST-K-M

  • Connector Ground Protects Against Electrical Noise Errors
  • Write-On Window for Easy Identification
  • Superior Mechanical Connection Prevents Signal Loss Due to Vibration or Wire Movement
  • Rugged Glass-Filled Nylon Shell Rated to 180°C (356°F)
  • Accepts Solid or Stranded Wire Up to Size 14 AWG
  • High Purity Thermocouple Alloy Pins and Sockets
  • Color-Coded

Beschreibung

The GST series is being discontinued. Please see the HGST as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department. Models will only be available while supplies last.

The new GST low noise connectors are designed to provide easy connection of ground wires to probes and extension wires. The drain wire of a 20 AWG twisted shield cable or the shield of the overbraided wire is crimped and held in place by the GST’s internal hardware. The GST’s have excellent thermal and electrical characteristics to assure high accuracy. Each connector includes a WCP-L and WCP-GST write-on window. Ground straps may be ordered separately to provide additional mechanical rigidity and strengthen the mechanical bond between the connectors. Ground straps also maintain the electrical contact through the connector, protecting against electrical noise errors.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
GST-K-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low noise standard male connector, type K
GST-J-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low noise standard female connector, type J
GST-E-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low noise standard female connector, type E
GST-R/S-M
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low noise standard male connector, type R/S
GST-N-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low noise standard female connector, type N
WCP-L
2,51
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Extra Write-On Window for GST Face, 5-Pack
WCP-GST
1,69
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Extra Write-On Window for GST Edge, 5-Pack
GS-GST-10
8,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement Ground Straps, 10-Pack
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Order male and female separately to create pairs.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
K für Type K
T für Type T
J für Type J
E für Type E
R/S für Type R or S
U für Type U
N für Type N

(2) Connector Contacts Wählen Sie:
M für male connector
F für female connector

(3) ROHS Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Non-ROHS
-ROHS für ROHS
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.