Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Precision Liquid-In-Glass Thermometers

GT-60000 series

Precision Liquid-In-Glass Thermometers | GT-60000 series

Precision Liquid-In-Glass Thermometers

Beschreibung

These thermometers are individually serialized and includes a Statement of Accuracy indicating accuracy traceable to NIST. Accurate to the requirements of ANSI/SAMA Z236.1- 1983, ASTM, NIST, DAkkS and/or equivalent standards. Each item is tested and calibrated in our exclusive triple accredited/registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory against equipment whose calibration is traceable to NIST. Ideal for use in chemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing,petrochemical laboratories, pharmaceutical industry, medical industry, manufacturers, dairies, breweries and distilleries. Individually packaged in safety packaging to prevent breakage.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Partial Immersion Thermometers
GT-60051
167,84
Lieferzeit: 13 Wochen
 
White Back, Range -1/51°C, Divisions 0.1, Length 460 mm (18.1'), Immersion 76 mm (3'), Accuracy 1°C,Not Traceable to DAkkS
GT-60101
265,22
Lieferzeit: 1 Woche
 
White Back, Range -1/101°C, Divisions 0.1, Length 610 mm (24'), Immersion 76 mm (3'), Accuracy 1°C, Not Traceable to DAkkS
GT-60201
455,44
Lieferzeit: 13 Wochen
 
White Back, Range -1/201°C, Divisions 0.2, Length 610 mm (24'), Immersion 76 mm (3'), Accuracy 1°C; 1.5°C above 100°C, Not Traceable to DAkkS
Total Immersion Thermometers
GT-61101
247,16
Lieferzeit: 13 Wochen
 
White Back, Range -1/101°C, Divisions 0.1, Length 610 mm (24'), Immersion Total, Accuracy 0.3°C, Not Traceable to DAkkS
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.