Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Accessories for Glass Thermometers - Open Face Armor Case

GTA-(*)

Accessories for Glass Thermometers - Open Face Armor Case | GTA-(*)

Accessories for Glass Thermometers - Open Face Armor Case

Beschreibung

Open Face Armor Case
Glass thermometers can be armored for added protection. The open face case is 25/64" diameter and made of attractive, durable plated brass. The lower end is perforated to permit free heat passage. The face is open so the protected thermometer can be read without removing it from the case. Stainless steel sheaths are also available in 12" (305 mm) and 16" (406 mm) lengths.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
GTA-6114BR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 14"
GTA-6115BR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 15"
GTA-6116BR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 16"
GTA-6116SS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE Stainless 16"
GTA-6120BR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
OPEN FACE ARMOR CASE BRASS 20"
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.