Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fluoropolymer Covered Immersion Heaters

GTF and GTFL Series

Fluoropolymer Covered Immersion Heaters | GTF and GTFL Series

Fluoropolymer Covered Immersion Heaters

1.373,29 GTF-11

  • GTF -- Side Mount
  • GTFL -- L-Shaped
  • Fluoropolymer Covered Stainless Steel Elements
  • 10 W/In2
  • 1- 6 kW
  • 120, 240 and 480 Volt, Single Phase
  • Moisture Resistant Terminal Enclosure
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Immersion Heater or general information about industrial heater elements.

FEATURES
• Moisture Resistant Terminal Enclosure
• Side Mounted Vertical Construction with Mounting Bracket (GTF Only)
• Side Mounted Horizontal Heater L-Shaped (GTFL Only)
• Overtemperature Protection One Time Use Thermal Fuse (260°F), Field Replaceable
• Polypropylene Guard, Order Separately • Optional Riser Heights Available (GTFL Only)



Fluoropolymer kW Volts W/In2 Phase DIM (In.) (Lbs.) Guard Part No.
Model No. A B
GTF — Side Mount
GTF-11
GTF-12
1
1
120
240
10
10
1
1
11
11
6
6
7
7
GTF-1G
GTF-22
GTF-24
2
2
240
480
10
10
1
1
17
17
10
10
8
8
GTF-2G
GTF-32
GTF-34
3
3
240
480
10
10
1
1
23
23
14
14
13
13
GTF-3G
GTF-42
GTF-44
4
4
240
480
10
10
1
1
29
29
18
18
15
15
GTF-4G
GTF-52
GTF-54
5
5
240
480
10
10
1
1
35
35
23
23
18
18
GTF-5G
GTF-62
GTF-64
6
6
240
480
10
10
1
1
40
40
27
27
21
21
GTF-6G
GTFL — L-Shaped
GTFL-11
GTFL-12
1
1
120
240
10
10
1
1
12
12
9
9
8
8
GTFL-1G
GTFL-22
GTFL-24
2
2
240
480
10
10
1
1
18
18
13
13
9
9
GTFL-2G
GTFL-32
GTFL-34
3
3
240
480
10
10
1
1
18
18
17
17
13
13
GTFL-3G
GTFL-42
GTFL-44
4
4
240
480
10
10
1
1
18
18
21
21
16
16
GTFL-4G
GTFL-52
GTFL-54
5
5
240
480
10
10
1
1
18
18
25
25
18
18
GTFL-5G
GTFL-64
GTFL-64
6
6
240
480
10
10
1
1
18
18
29
29
21
21
GTFL-6G
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
GTF --- Side Mount
GTF-11
1.373,29
Lieferzeit: 7 Wochen
 
120 V, 1 kW, Side Mount Immersion Heater
GTF-22
1.818,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
240 V, 2 kW, Side Mount Immersion Heater
GTF-24
1.818,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
480 V, 2 kW, Side Mount Immersion Heater
GTF-44
3.612,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
480 V, 4 kW, Side Mount Immersion Heater
GTFL -- L-Shaped
GTFL-22
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
240 V, 2 kW, L-Shaped Immersion Heater,
Guard
GTFL-3G
401,16
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater Guard
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Guard (not shown). Order separately by PN. Guard adds approximately 1/2' to overall heater dimensions.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.