Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

ASTM Like Thermometers

GT-100632

ASTM Like Thermometers | GT-100632

ASTM Like Thermometers

  • ASTM Thermometers
  • Ideal for Quality Control Laboratories
  • Partial and Total Immersion, ASTM No. 1 to 130 C/F
Glaskolben- und Rundskalen- Thermometer - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

ASTM Like thermometers are safer to use than their mercury counterparts. These thermometers are individually serialized and approximate ASTM requirements. Ideal for use in quality control laboratories or where ISO 9000 standards are in place. Individually packaged.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
GT-100011
193,63
Lieferzeit: 1 Woche
 
ASTM No. 1°C, Range -20 to 150°C, Div. 1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 1°C <100°C
GT-100632
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ASTM No. 163°F, Range 18 to 89°F, Div. 0.2°, immersion 379 mm (14.9”), Acc. 0.6°F
GT-100901
259,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
ASTM No. 90°C, Range 0 to 30°C, Div. 0.1°, immersion 76 mm (3”), Acc. 0.3°C
GT-101132
259,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
ASTM No. 113°F, Range 130 to 350°F, Div. 1°, immersion Total, (14.9”), Acc. 1°F <200°F
GT-101301
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
ASTM No. 130°C, Range -7 to 105°C, Div. 0.5°, immersion 300 mm (11.8”), Acc. 0.5°C