Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

DMS mit hoher Lastwechselfestigkeit für hohe Temperaturen bis 300°C

HBM-M-Series

DMS für hohe Temperaturen und hohe Lastwechsel | HBM-M-Series

DMS für hohe Temperaturen und hohe Lastwechsel

228,34 1-LM11-1.5/350GE

  • Hohe Lastwechselfestigkeit
  • Für hohe Temperaturen bis 300°C
  • Große Auswahl von verschiedenen Messgittergrößen und -anordnungen
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die DMS der Serie HBM-M bieten bei erweitertem Dehnungsumfang und hohen Temperaturen bis 300°C eine besonders hohe Lastwechselfestigkeit. Das Messgitter dieser Folien-DMS besteht aus einer speziellen Nickel-Chrom-Legierung. Die Spezial-DMS von OMEGA sind mit unterschiedlichen Geometrien, Messgitterlängen und Temperaturansprechverhalten verfügbar.

Eine große Herausforderung für DMS stellen die Messungen an hochfesten Werkstoffen (wie z. B. Faserverbundwerkstoffen) dar, insbesondere bei bis an die mechanische Leistungsgrenze reichenden Bauteilbeanspruchungen. Es kann vorkommen, dass ein Lastwechseln ausgesetzter DMS bei erhöhter Belastung ermüdet und früher versagt als das zu prüfende Bauteil. Die Serie HBM-M wurde speziell für eine hohe Lastwechselfestigkeit entwickelt und ermöglicht die Prüfung von Werkstoffen mit hoher Festigkeit.

Alle DMS-Typen der Serie HBM-M sind mit verschiedenen Messgitterlängen verfügbar:
    • 1,5 mm: Für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen oder wenn sehr punktuelle Messergebnisse benötigt werden
    • 3 mm: Für den Einsatz bei inhomogenen Werkstoffen und bei engen bis normalen Platzverhältnissen
    • 6 mm: Für den Einsatz bei inhomogenen Werkstoffen und bei engen bis normalen Platzverhältnissen

Die richtige Messgitterlänge: Die Messgitterlänge hängt vom Ziel der Messung ab, weil das Ergebnis einer Messung mit DMS als Mittelwert der Dehnungen unter dem Messgitter ermittelt wird. Im Allgemeinen ergibt sich mit Messgitterlängen von 3 bis 6 mm ein besseres Ergebnis.

Lange Messgitter empfehlen sich, wenn ein inhomogener Werkstoff wie z.B. Beton oder Holz vorliegt. Ein langer DMS überbrückt die Inhomogenität des zu untersuchenden Werkstoffs und liefert als Messergebnis die gemittelte Dehnung unter dem Messgitter.

Kurze Messgitter bieten sie für die Erfassung eines lokalen Dehnungszustands an. Deshalb eignen sie sich zur Bestimmung von Dehnungsverläufen (DMS-Ketten), des Maximums von Kerbspannungen und ähnlichen Spannungen.

Technische Daten
DMS-Aufbau–Folien-DMS
Träger:
    Werkstoff:
Glasfaserverstärktes Phenolharz
    Dicke: 35 ±10 µm
Messgitter:
    Werkstoff: CrNi-Speziallegierung
    Dicke: 5 µm
Vergusskapselung:
    Werkstoff: Polyimidfilm
    Dicke: 25 ±5 µm
Anschlüsse: Zugentlastete Lötflächen
Nennwiderstand: 350 und 1000 Ω
Widerstandstoleranz: ±0,3%(1)
k-Faktor:: ca. 2,2 (auf jeder Packung angegeben)
k-Faktor-Toleranz: ±1,5% (für Gitterlänge <3 mm) ±0,7% (für Gitterlänge ≥3 mm)
Temperaturkoeffizient des k-Faktors: Auf jeder Packung angegeben
Querempfindlichkeit: Auf jeder Packung angegeben
Betriebstemperaturbereich: -200 bis 300°C
Temperaturgang (ferritischer Stahl): 10,8 ppm/K
Maximale Dehnbarkeit:
    In positiver Richtung: 10.000 µm (1%)
    In negativer Richtung:: 15.000 µm (-1,5%)
Minimaler Biegeradius: 5 mm für Linear-DMS 10 mm für gestapelte Rosetten
Verwendbare Klebstoffe(3): Z70 oder EP310S
Stick-on-Option: Lieferung mit Klebstoffbeschichtung auf Anfrage
Dauerschwingverhalten (Test bis zum Versagen(2))
    107 Zyklen bei 2000 µm/m
    106 Zyklen bei 2200 µm/m
    104 Zyklen bei 3100 µm/m

Anmerkungen:
(1) Für gestapelte Rosetten 0,5%
(2) Maximale Nullpunktdrift ±100
(3) Temperaturgrenzen der verschiedenen Klebstoffe beachten.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
LM1: Linear-DMS mit einem Messgitter für Dehnungsmessungen in einer Richtung
1-LM11-1.5/350GE
228,34
Lieferzeit: 15 Wochen
 
10er-Packung, Messgitter 1,5 mm, Spannung* 7
1-LM11-3/350GE
228,34
Lieferzeit: 13 Wochen
 
10er-Packung, Messgitter 3 mm, Spannung* 11
1-LM11-6/350GE
235,07
Lieferzeit: 15 Wochen
 
10er-Packung, Messgitter 6 mm, Spannung* 16
TM1: T-Rosette mit zwei um 90° gegeneinander versetzten Messgittern zur Ermittlung von Zug- und Druckspannungen
1-TM11-1.5/350GE
268,65
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 1,5 mm, Spannung* 7
1-TM11-3/350GE
268,65
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 3 mm, Spannung* 11
1-TM11-6/350GE
275,35
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 6 mm, Spannung* 22
TM9: Gestapelte T-Rosette mit zwei um 90° gegeneinander versetzten Messgittern zur Ermittlung von Zug- und Druckspannungen
1-TM91-1.5/350GE
355,94
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 1,5 mm, Spannung* 5,8
1-TM91-3/350GE
342,34
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 3 mm, Spannung* 10
1-TM91-6/350GE
355,97
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 6 mm, Spannung* 14
XM4: V-förmiger DMS mit zwei unter ±45° zur Achse angeordneten Messgittern zur Ermittlung von Torsions- und Scherspannungen
1-XM41-1.5/350GE
287,18
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 1,5 mm, Spannung* 5,4
1-XM41-3/350GE
284,20
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 3 mm, Spannung* 10
1-XM41-6/350GE
302,22
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 6 mm, Spannung* 17
RM8: Kantenrosette mit drei Messgittern unter 0°/45°/90° für zweiachsige Spannungszustände mit unbekannten Hauptspannungsrichtungen
1-RM81-1.5/350GE
342,34
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 1,5 mm, Spannung* 7
1-RM81-3/350GE
342,34
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 3 mm, Spannung* 11
1-RM81-6/350GE
348,81
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 6 mm, Spannung* 16
RM9: Gestapelte Rosette mit drei Messgittern unter 0°/45°/90° für zweiachsige Spannungszustände mit unbekannten Hauptspannungsrichtungen
1-RM91-1.5/350GE
436,51
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 1,5 mm, Spannung* 5,3
1-RM91-3/350GE
419,85
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 3 mm, Spannung* 9,3
1-RM91-6/350GE
426,30
Lieferzeit: 15 Wochen
 
5er-Packung, Messgitter 6 mm, Spannung* 13
Klebstoffe und Reinigungsmittel
1-RMS1
€168,27
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Reinigungslösung; umweltfreundliche Mischung aus Isopropanol und Azeton
1-RMS1
€168,27
Lieferzeit: 15 Wochen
 
Reinigungslösung
Anmerkung: * Maximale, dauerhaft effektive Speisespannung
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Geometrie Wählen Sie:
LM1 für Linear-DMS mit einem Messgitter
TM1 für Gestapelte T-Rosette mit zwei Messgittern
XM4 für V-förmiger DMS mit zwei Messgittern
RM8 für Kantenrosette mit drei Messgittern
RM9 für Gestapelte Rosette mit drei Messgittern

(2) Länge des Messgitters Wählen Sie:
1.5 für 1.5 mm
3 für 3 mm
6 für 6 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.