Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
A fast acting, high-interrupt capacity, current
limiting type fuse. The HCLR style fuse
provides an excellent choice for applications
such as: lighting and resistive heating loads.
SPECIFICATIONS Dimensions:13⁄32" ferrule, 38 mm (1.5") length Weight: Approx 3.2 oz (0.2 lb) Voltage Rating: HCLR-600 Vac Ampere Rating: 0.1 to 30 A Interrupting Rating: 200k RMS Amps Current Limiting: Class CC Fuse Agency Approvals: UL Listed, Class CC, Guide JDDZ, File E162363; CSA Certified HCLR-MISC per C22.2, No.248.4
*Alle Preisangaben in Euro. Ordering Example: (1) HCLR5 600V fast acting fuses with 5 A rating, €97,20
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.