HFS-3, HFS-4
HFS-3, HFS-4 Dünnschicht-Wärmeflusssensoren
-
***** NICHT MEHR VERFÜGBAR !!! *****
-
Effektiv für Wärmeübertragung durch Konvektion, Wärmeleitung und Strahlung
-
Einfacher Anschluss an Voltmeter und Schreiber
-
Einfache Befestigung an gewölbten und planen Flächen
-
Temperaturbereich von -200 bis 150°C
Beschreibung
The HFS-3 & 4 sensors have been discontinued. please review our range here for a suitable alternative.
Alle Wärmeflusssensoren der HFS-Serie sind Thermosäulen-Transmitter mit Eigenerwärmung. Sie erfordern keine besondere Verdrahtung, Vergleichsstellen oder Signalaufbereitung. Zur Anzeige wird der Sensor an ein DC-Voltmeter oder einen Schreiber angeschlossen.
Die HFS-Serie wurde zur genauen Messung des Wärmeverlusts oder Wärmeanstiegs einer beliebigen Oberfläche entwickelt. Der Sensor kann auf einer planen oder gewölbten Oberfläche angebracht werden. Dabei sorgt der stumpfe Übergang für ein sehr niedriges thermisches Profil und eine effiziente Messung. Der Sensor wird mit einem integrierten Thermoelement zur separaten Temperaturmessung angeboten, der für eine genaue Wärmeflussmessung erforderlich ist. Es stehen zwei Empfindlichkeitsbereiche zur Auswahl. Alle Modelle basieren auf Thermosäulen mit mehrern Messpunkten. Als Träger wird eine Polyimidfolie mit PFA-Kleber verwendet.
Technische Daten
Oberer Temperaturgrenzwert: 150°C
Anzahl der Messpunkte:
HFS-3: 54
HFS-4: 112
Träger: Polyimidfolie (Kapton®)
Nennwiderstand des Sensors:
HFS-3: 140 Ohm
HFS-4: 175 Ohm
Anschlussleitungen: Kupfer-Volldraht 0,051 mm² (30 AWG), PFA-isoliert, farbkodiert, 3 m Länge
Gewicht: 28 g
Sensorabmessungen: 28,5 x 35,1 mm (B x L)