Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Compact Enclosure Fan Heater

HGL Series

HGL046 Series Enclosure Heaters | HGL Series

HGL046 Series Enclosure Heaters

268,19 HGL40900

CE
  • Compact Fan Heater for Increased Heat Output
  • Built-In Overheat Protection
  • DIN Rail Mountable
  • Maintains Minimum Operating Temperatures in Enclosures
  • Helps to Prevent Failure of Electronic Components Caused by Condensation and Corrosion
Heizgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

More information about how Industrial Heaters work in this link.

The integrated high performance axial fan provides forced air circulation to ensure even temperature distribution in enclosures. A temperature safety cut-out protects against overheating in case of fan failure.

Specifications
Heating element: Resistance heater
Heater Body: Anodised extruded aluminium profile
Surface Temperature: Max. 75°C (400W)
Airflow: 45m³/h (50Hz) or 54m³/h (60Hz) free flow.
Service Life: 50,000 hours at 25°C
Electrical Connection: Internal terminals, 1.5mm² with cable clamp. Clamping torque 0.8Nm
Connection Casing: Plastic to UL94 V-0, black
Mounting: Clip for 35mm DIN rail. EN 50022
Fixing Position: Vertical
Operating/Storage Temperature: -45 to 70°C
Protection/Protection Class: IP20/I (earthed)
Dimensions (lxwxd)/Weight:
   250W: 182x85x100mm. 1.1kg
   400W: 222x85x100mm 1.4kg


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HGL40900
268,19
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Fan heater, 250 W, 120 Vac
HGL40000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fan heater, 250 W, 230 Vac
HGL41900
287,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fan heater, 400 W, 120 Vac
HGL41000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fan heater, 400 W, 230 Vac
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) HGL40900 Fan heater, 250 W, 120 Vac, €268,19
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.