Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Thermometer mit einem Eingang, Typ J, K oder T

HH-25U

Thermoelement-Thermometer mit einem Eingang, Typ J, K oder T | HH-25U
Neu

CE
  • Automatische Abschaltung nach 15 Minuten ohne Bedienung (deaktivierbar)
  • Ein Thermoelementeingang
  • Große LCD-Anzeige
  • Haltefunktion für die Messwerte auf dem Display
  • Maximum/Minimum-Speicher (bis zum nächsten Einschalten)
  • °C oder °F umschaltbar
  • Anzeige für niedrige Batterieladung
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die tragbaren Thermoelement-Thermometer HH-25U verfügen über einen Eingang für Thermoelemente Typ K, J und T. Sie sind mit einer Haltefunktion für die Anzeige, Min-/Max.-Speicher, automatischer Abschaltung, umschaltbarer Auflösung (0,1°/1°) und Einheit (°C/°F) sowie Batterieanzeige ausgestattet. Und sie sind kostengünstig.

Technische Daten
Eingang: einfach, Typ K/J/T
Temperaturbereich Typ K: -200 bis 1370°C
Auflösung (Typ K): 0,1°C, 1°C oberhalb von 1000°C
Genauigkeit (Typ K): ±(0,1% der Anzeige + 0,5°C) für -50 bis 1370°C; sonst ±(0,1% des Messwerts + 2°C)
Temperaturbereich Typ J: -80 bis 760°C
Genauigkeit (Typ J): ±(1% der Anzeige + 1°C)
Temperaturbereich Typ T: -80 bis 400°C
Genauigkeit (Typ T): ±(1% der Anzeige + 1%) für 200 bis 400°C, sonst ±(0,4% der Anzeige + 0,6°C)
Temperaturkoeffizient: 0,1 mal der anwendbaren spezifizierten Genauigkeit pro °C von 0°C bis 18°C und von 28°C bis 50°C
Funktion: Max./Min. halten
Spannungsversorgung: 9-V-Batterie
Abmessungen: 159 x 55 x 38 mm (L x B x T)
Gewicht: 170 g
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH-25U
131,72
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Thermometer mit einem Eingang, Typ J, K oder T
Zubehör
SC-25U
15,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gerätetasche
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Gerät, 9-V-Batterie und Bedienungsanleitung.
Thermoelemente bitte separat bestellen – S. Omega Thermoelement-Auswahl für Thermoelement-Typen J, K und T. Kalibrierte Ausführung des Thermometers bitte beim Vertrieb anfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.