Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser für Infrarot-Thermometer OS530

HH-DM

HH-DM vor Ort installierbarer Entfernungsmesser für OS530 | HH-DM

HH-DM vor Ort installierbarer Entfernungsmesser für OS530

117,95 HH-DM

  • Abmessungen: 130 x 70 x 28,5 mm (T x B x H)
  • Spannungsversorgung: 9 V Alkalizelle (beiliegend)
  • Infrarot-Thermometer OS530
  • Infrarot-Thermometer mit integriertem Entfernungsmesser OS530-DM
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der HH-DM Entfernungsmesser wird einfach vor Ort auf dem OS530 Infrarot-Thermometer installiert.

Technische Daten des Entfernungsmessers

Bereich: 0,9 bis 9 m
Genauigkeit: 0,5% der Anzeige, mindestens jedoch 1,3 cm
Einheit: Meter oder Fuß, umschaltbar
Sensor: Ultraschallwandler

Vorsichtshinweise
* Für eine genaue Messung der Entfernung muss die Oberfläche hart und flach sein sowie Ultraschallimpulse reflekieren.
* Die Entfernung kann nicht durch Glas oder Rauch hindurch oder an weichen Flächen gemessen werden.
* Der Entfernungsmesser muss im rechten Winkel zur Zielfläche gehalten werden.
* Der Entfernungsmesser ist nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen ausgelegt.
* Die Genauigkeit der Entfernungsmessung ist von den Umgebungsbedingungen abhängig.
* Richten Sie den Entfernungsmesser nicht auf Personen.


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH-DM
117,95
Lieferzeit: ab Lager
 
Entfernungsmesser mit Montagehalterung für OS530
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.