Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Preisgünstige Digital-Thermometer mit Thermoelementeingang Typ K

HH11B und HH12B

Digital-Thermometer mit Eingang für Thermoelement Typ K | HH11B und HH12B

Digital-Thermometer mit Eingang für Thermoelement Typ K

1 year warranty CE
  • *******************************************************
  • Nachfolge-Gerät HH11C bzw. HH12C
  • *******************************************************

Beschreibung

Die Digitalthermometer der HH10A-Serie verfügen über einen Thermoelement-Eingang Typ K und sind mit einem oder zwei Ausgängen lieferbar. Bei beiden Modellen kann der Offset am Gerät abgeglichen werden.Weiterhin bietet die HH10A-Serie Halte- und Maximum-Funktionen sowie umschaltbare Temperatureinheiten (°C/°F). Eine LED zeigt einen offenen Messkeis an.

Der Messbereich dieser preisgünstigen Geräte liegt bei -50 bis 1300°C, wobei beliebige Thermoelemente des Typs K mit Subminiatur-Stecker verwendet werden können.

Modell HH11B ist mit einem Eingang ausgestattet und hat eine umschaltbare Auflösung von 0,1°C oder 1°C. 

Modell HH12B verfügt über zwei Eingänge und eine Auflösung von 0,1°C oder 1°C. 
Die Anzeige lässt sich auf T1, T2 oder die Differenz der beiden Eingänge (T1-T2) umschalten.

Technische Daten

Messbereich: -50 bis 1300°C
Genauigkeit HH11B: 
-50 bis 1000°C: ±0,3% der Anzeige + 1°C; 
1000 bis 1300°C: ±0,5% der Anzeige + 1°C
Genauigkeit HH12B:
-50 bis 0°C: ±2°C
0 bis 600°C: ±0,3% der Anzeige + 1°C
600 bis 1300°C: ±0,5% der Anzeige + 1°C
Europäische Sicherheitsnormen: IEC1010 und CE-EMC
Temperaturkoeffizient: 0,1 der jeweiligen spezifizierten Genauigkeit pro Grad Celsius von 0 bis 18°C und 28 bis 50°C.
Messrate: 2,5 Messungen pro Sekunde
Display: LCD-Anzeige mit 3 ½ Stellen (bis 1999)
Betriebsspannung: 9 Volt (Batterie für circa 200 Stunden)
Abmessungen: 184 × 62 × 35 mm (H×B×T)
Mitgeliefertes Thermoelement: Modell 5SC-GG-KI-30-1M, Drahtthermoelement Typ K mit angegossenem Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule 
Drahtdurchmesser: 0,25 mm, Isolierung: Glasseide bis 480°C,
Standardlänge:1 Meter
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH11B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ein Eingang, Auflösung umschaltbar (0,1 oder 1°C/°F)
HH12B
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Zwei Eingänge zur Anzeige von T1 und T2 oder Temperaturdifferenz (T1-T2),
Auflösung umschaltbar (0,1 oder 1°C/°F)
HH-MAG
14,36
Lieferzeit: ab Lager
 
Magnetaufhänger
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zum Lieferumgang der HH11B und HH12B Digital-Thermometer gehören Thermoelement, Gummitülle zum Knickschutz und Handbuch. Modell HH12B wird mit zwei Thermoelementen geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.