Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

4 Input Thermometer and Data Logger with USB Interface

HH1384

````````````````````````````  `  `` 4 Input Thermometer and Data Logger | HH1384

1 year warranty CE
  •  - Discontinued Isolated Input Protection of 350 Vp-p Between any Two Inputs
  • Highly Accurate Thermometer with Thermocouple K, J, E, T, R, S, N, L, U, B, C Types
  • USB Interface with Windows® Software
  • 4 Input Function T1/T2/T3/ T4 Temperature Display
  • Programmable Hi–Lo Alarm for 4 Inputs
  • Display MAX, MIN and MAX–MIN Values of 4 Inputs
  • Independent Input Set-Up (Type of Thermocouple, Hi–Lo Alarm Values)
  • Memory and Read Function (99 Sets) 512 KB Auto Data Logging Capacity

Beschreibung

Click if you want to know more about data loggers.

This part is no longer available - please contact customer service for further support.

This instrument is a digital 4 input thermometer and data logger that works with any K, J, E, T, R, S, N, L, U, B and C Type thermocouple temperature sensors.

Environment Conditions
Altitude: Up to 2000 m (6562')
Relatively Humidity: 80% max
Operation Ambient: 0 to 50°C

SPECIFICATIONS
Power Supply:
6 "AA" batteries (included) or DC 9V AC adaptor
Battery Life: Approx. 55 hours (alkaline battery)
Auto Power Off: 5, 15 or 30 minutes (if no key is pressed)
Low Battery Indicator: The indicator is displayed when the battery voltage drops below the operating voltage
Measurement Rate: One time per 2 seconds
Weight: 405 g (batteries included)
Dimension: 185 L × 73 W × 53 mm D
Operating Temperature: 0 to 50ºC
Humidity: Below 80% RH
Storage Temperature: -10 to 60ºC
Humidity: Below 70% RH
Temperature Coefficient: 0.01% of reading ±0.1°C per °C (0.2°F per °F) outside the specified 18 to 28°C
Windows Compatibility: Up to Windows 8
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH1384
HH1384
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-channel thermometer and data logger
Accessories
  
HH1384-ADAPTOR-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
AC power adaptor. 240 Vac with 3-pin UK plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
€36,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Spare Type K thermocouple
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 6 "AA" alkaline batteries, USB cable, software CD, carrying case, four Type K thermocouples (1 per channel) and operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.