Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

2-Kanal-Thermometer mit Datenaufzeichnung für Thermoelemente

HH147AU

Hand-Thermometer mit Daten-Aufzeichnung für Thermoelemente | HH147AU
Neu

Hand-Thermometer mit Daten-Aufzeichnung für Thermoelemente

416,56 HH147AU

  • Thermoelement-Typen K, J, T, E, R, S, N
  • Großes LCD mit 5-stelliger Anzeige und Hintergrundbeleuchtung
  • Zweizeiliges Display für T1, T2 und T1-T2
  • Max, Min, Mittelwert, Zeit, Differenz und Haltefunktion
  • Einheiten °C/°F/°K umschaltbar
  • Speicherplatz für 300 Messwerte (manuell)
  • Datenaufzeichnung für bis 14.000 Messwerte (automatisch)
  • Automatische Abschaltung
  • HI/LO-Alarm mit Signalton
  • ANWENDUNGEN
  • Logistik
  • Industrie
  • Kühlung
  • Labor
  • Klimatechnik
  • Automotive
  • Lagerung
  • Landwirtschaft
  • Biotechnologie
  • Chemische Industrie
  • Nahrungsmittel
  • Energiemanagement
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das HH147AU ist ein 2-Kanalthermometer mit integriertem Datenlogger für bis zu 14.000 Messwerte. Es unterstützt 7 Thermoelement-Typen und bietet eine praktische Ausstattung: ein 2-zeiliges, 5-stelliges LCD mit Hintergrundbeleuchtung und einem Anzeigenumfang von 9999,9 zur Anzeige von T1, T2 oder T1-T2. Neben dem Messwert können auch Min.-, Max.-, Mittelwert und Zeit angezeigt werden. Zum manuellen Speichern von Messwerten stehen 300 Speicherplätze zur Verfügung, automatisch kann das Thermometer bis zu 14.000 Messwerte aufzeichnen. Eine automatische Abschaltung und HI/LO-Alarmfunktionen runden die Funktionen ab. Zur Anbindung an PCs verfügt das Gerät über eine USB-Schnittstelle, das dazugehörige Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
Die Genauigkeitsspezifikationen gelten für Umgebungstemperaturen zwischen 18 bis 28°C.
Thermoelement-Bereiche:
    Typ K: -200 bis 1372°C
    Typ J: -210 bis 1200°C
    Typ T: -250 bis 400°C
    Typ E: -210 bis 1000°C
    Typen R und S: 0 bis 1767°C
    Typ N: -150 bis 1300°C
Auflösung:
    Typen K, J, T, E und N: 0,1
    Typen R und S: 1
Genauigkeit:
    Typen K, J, T, E und N:     
±(0,05% der Anzeige, 0,7°C) von -250 bis -100°C     
±(0,05% der Anzeige, 0,6°C) von -100 bis 1372°C
    Typen R und S: ±(0,05% der Anzeige, 2°C) von 0 bis 1767°C
Temperaturkoeffizient: 0,01% 0,03°C der Anzeige/°C außerhalb des spezifizierten Bereichs von 18 bis 28°C.
[Unter -100°C: zusätzliche 0,04% des angezeigten Werts für Thermoelemente Typ K, J, T und E bzw. 0,08% des angezeigten Werts für Typ N]
Temperaturskala: ITS-90
Betriebsdauer der Batterie: Ungefähr 100 Stunden
Betriebs- und Lagertemperatur sowie Feuchte: 0 bis 50°C, < 80% r. F.
Abmessungen: 155 x 56 x 40 mm (L x B x T)
Gewicht: ca. 170 g
USB-Schnittstelle für PC: Windows® 7/8/10
* Ohne Berücksichtigung der Thermoelementgenauigkeit
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH147AU
416,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Kanalthermometer mit Datenaufzeichnung
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 9-V-Batterie, Tragetasche, 2 Thermoelementen Typ K, Steckernetzteil, USB-Kabel, CD und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.