Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

4-Kanal-Thermometer mit USB-Schnittstelle - Discontinued

HH147U

Handthermometer mit USB für 4 Thermoelemente | HH147U

Handthermometer mit USB für 4 Thermoelemente

  • 4-kanalige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Auflösung 0,1°C oder 1°C
  • Funktionen: °C/°F/K, Max, Min, Mittel, Halten, Rel, Grenzwert, Hi/Lo, Typ, Anzahl, Zeit, Uhr, Kanal, T1-T2, T3-T4, Hintergrundbeleuchtung, RS232, Aufzeichnung, Abruf
  • Automatische Abschaltung, Anzeige für zu niedrige Batteriespannung
  • USB-Schnittstelle mit Windows-Software (RS232-Kabel als Option)
  • Datenlogger, 10.000 Messwerte
  • Speicherabruf (50 Seiten/Sek)
  • Kalenderfunktion
  • CE-Zeichen (ITS-90-konform)
  • Lebensdauer der Batterie: 550 Stunden

Beschreibung

The HH147U series has been discontinued. Please see the HH309A series as a possible alternative or contact our Sales department.


Der HH147U ist ein robustes, einfach einsetzbares Thermometer mit 4 Eingängen und Buchsen für Thermoelemente mit Stecker in Standardgröße.

Das Thermometer unterstützt 7 Thermoelement-Typen und zeigt alle vier Messwerte gleichzeitig an. Neben den Messwerten der 4 Eingänge kann auch die Temperaturdifferenz T3-T4 angezeigt werden. Weitere Merkmale sind die Anzeige einer zu niedrigen Batteriespannung, Kalender und automatische Abschaltung.

Technische Daten

Thermoelementbereiche:  Typ K: -100 bis 1300°C
Typ J: -100 bis 1000°C
Typ E: -50 bis 800°C
Typ T: -100 bis 400°C
Typen R und S: 0 bis 1700°C
Typ N: -100 bis 1300°C
Genauigkeit:
Typ K/J/E/T: ±(0,1% der Anzeige + 0,7°C) -100 bis 1300°C
Typen R und S: ±(0,1% des Messwerts + 2°C) 0 bis 1700°C
Typ N: ±(0,1% der Anzeige + 1,5°C) -100 bis 1300°C
Spannungsversorgung: 4 Alkali-Batterien, Größe LR03 (im Lieferumfang)
Abmessungen: 184 × 62 × 35 mm (H×B×T)
Gewicht: ca. 270 g
Mitgelieferte 
Thermoelemente:
Modell 5SC-GG-KI-30-1M, Drahtthermoelement Typ K 
mit angegossenem Subminiatur-Stecker und integrierter Zugentlastung/Spule
Drahtdurchmesser: 0,25 mm, Isolierung: Glasseide bis 480°C,
Standardlänge:1 Meter
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SPHT-K-6
€86,83
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Oberflächenfühler mit Thermoelement Typ K, 150 mm
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 4 Drahtthermoelementen Typ K (1 pro Kanal), Gummistoßschutz, 4 Batterien (LR03), Software, USB-Kabel, Werkszertifikat und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.