Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Handheld Dual Input K Type Thermometer Indicator

HH308

Mini Thermometer — Moderately Priced | HH308

Mini Thermometer — Moderately Priced

163,31 HH308

1 year warranty CE
  • Wide Measurement Range, -200 to 1370°C
    (-328 to 2498°F)
  • Auto Ranging
  • Auto Power Off
  • Dual Input
  • Dual Display
  • REL Function
  • Hold Function
  • Min/Max function
  • Resolution 0.1°C/0.1°F
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HH308 is a low cost digital thermometer, small enough to fit in your pocket. Readings from the two inputs are displayed simultaneously. Standard features include min/max reading, reading hold, and °C to °F switchable units. The measured temperature range is from -200 to 1370°C (-328 to 2498°F). This low cost meter will read Type K thermocouples and accepts any mini Type K thermocouple plug.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH308
HH308
163,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Dual input handheld 0.1°C/F thermometer
Accessories
  
SC-GG-KI-30-1M
33,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSC-GG-K-30-36
SC-GG-K-30-36
35,23
Lieferzeit: ab Lager
 
Spare Type K thermocouple. 1m long glass insulated beaded wire with mini plug. ANSI colour (yellow)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: HH308 is supplied complete with 2 beaded wire type K thermocouples (one per input) and instruction manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.