Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

4-kanaliges Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle

HH309A

HH309A 4-kanaliges Thermometer mit Datenlogger und USB-Schnittstelle | HH309A

  • 4 Thermoelementeingänge Typ K
  • Gleichzeitige Anzeige von 4 Kanälen oder 2 Kanälen mit Differenztemperatur
  • Datenlogger mit 16.000 Messwerten pro Kanal
  • USB-Schnittstelle mit Windows®-Software
  • Echtzeituhr
  • Automatische Abschaltung
  • Haltefunktion
  • MAX/MIN-Funktion
  • Auflösung von 0,1°C
  • Anzeige für zu niedrige Batteriespannung
  • Integrierter Stativanschluss (Mini-Stativ im Lieferumfang enthalten)
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Modell HH309A kombiniert ein kompaktes Thermometer mit vier Eingängen mit einem leistungsfähigen Datenlogger. Bis zu 16.000 Messwerte pro Kanal lassen sich mit programmierbaren Intervallen speichern. Die Aufzeichnung wird mit der Taste REC begonnen und beendet. Die Daten werden dann kontinuierlich bis zur Kapazität des Speichers aufgezeichnet. Das Gerät wird mit Windows-basierter Software zum Anzeigen und Speichern von Daten geliefert. 

TECHNISCHE DATEN

Bereich: -200 bis 1370°C 
Typische Genauigkeit: ±0,2% des Messwerts + 1°C
Auflösung: 0,1° zwischen -200 und 200°C/°F, sonst 1°C/°F 
Messrate: 3 Sekunden
Betriebsbedingungen: 0 bis 50°C
0% bis 80% r. F. (0 bis 35°C)
0% bis 60% r. F. (35 bis 50°C)
Lagertemperatur: -20 bis 60°C 
Akku: 9 V (im Lieferumfang enthalten)
Software:  Windows 98, NT, XP, ME, Vista sowie Windows 7 (32 oder 64 Bit) 
Abmessungen: 184 × 64 × 30 mm T (H × B × T)
Gewicht: ca. 250 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH309A
419,64
Lieferzeit: ab Lager
 
4-kanaliges Thermometer mit Datenlogger
HH300-ADAPTER-220VAC
€27,01
Lieferzeit: ab Lager
 
Netzteil, 230VAC
Ersatzteile
5SC-GG-KI-30-1M
€105,21
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelemente Typ K, Packung mit 5 Stück, Ersatz
MINI-TRIPOD
€13,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mini-Stativ, ausziehbar von 142 auf 279 mm, Ersatz
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit 4 Drahtthermoelementen Typ K (1 pro Eingang), USB-Schnittstellenkabel, Windows-Software, Gerätekoffer, Mini-Stativ, 9-V-Batterie, Werkskalibrierung und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.