Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Temperature Humidity Meter - Discontinued

HH311

Temperature Humidity Meter | HH311

Temperature Humidity Meter

305,77 HH311

  • Temperature Humidity Meter with Triple Display
  • Temperature/Humidity Probe
  • Second Temperature Input
  • RS232 Interface
  • Timer and REL Functions
  • MIN MAX HOLD Functions
  • Resolution 0.1
  • Auto Power Off

Beschreibung

DISCONTINUED, replaced by HH414


The OMEGAETTE® HH311 is a low cost, high performance handheld meter. It offers a triple display to show the temperature and humidity from a handheld probe and can display data from a separate K type thermocouple connected via a standard SMP type miniature connector to the T2 input. The temperature/humidity probe uses a semiconductor and polymer capacitive sensor. An optional software package is offered to allow data to be read by a PC through the RS232 port.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
HH311-CAL-3
€564,57
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Humidity/Thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Accessories
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH310-SW
HH310-SW
€90,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Software and interface cable for HH311
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Power adapter with UK plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
€30,60
Lieferzeit: ab Lager
 
Power adapter with Euro plug
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Includes meter, carrying case, type K beaded wire thermocouple, battery and operators manual. Software package and interface cable are optional.
Ordering Example: (1) HH311 Handheld temperature/humidity indicator, €305,77
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.