Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

4-Channel Handheld Data Logger Thermometer

HH374

Handheld Data Logger Thermometer | HH374

Handheld Data Logger Thermometer

404,74 HH374

1 year warranty CE
  • Auto Range
  • USB Interface with Windows® Software
  • LED Back Light
  • HOLD Function
  • 4-Channel Input, Type K Thermocouple
  • 4-Channel Display Resolution 0.1°C/0.1°F with Windows® Software
  • MAX/MIN/AVG Function
  • Auto Shut-Off for Battery Saving
  • 16,000 Records Data Logger Each Channel

Beschreibung

Click on this link if you need more information about a Data Logger.

The HH374 has a high resolution and fast analog to digital converter. Measurements settings and results are shown on the backlit LCD display. Data can be stored in the meter or directly saved on a computer through PC interface. Recorded data can be further processed on a computer. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly through a PC.

SPECIFICATIONS
Measurement Range: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F)
Accuracy: -200 to 1370°C (-328 to 2498°F) ±0.1% rdg + 0.7°C (±0.1% rdg + 1.4°F)
Input Protection: 60V DC or 24 Vrms AC Max
Battery Type: 9V battery (included)
Operating Condition: 0 to 50°C (32 to 122°F) (<80% RH)
Storage Condition: -20 to 60°C (-4 to 140°F) (<70% RH)
System Required: Windows NT 4.0/NT2000/XP/Vista/ Windows 7
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D (7.72 x 2.56 x 1.42")
Approx Weight: 285 g (10.05 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH374
HH374
404,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
4-channel temperature data logger
  
HH374-CAL-3
€628,05
Lieferzeit: 4 Wochen
 
HH374 with calibration certificate, traceable to NIST
Accessories
  
HH300-ADAPTER-220VAC-UK
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
230Vac adaptor with UK plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER-220VAC
HH300-ADAPTER-220VAC
27,01
Lieferzeit: ab Lager
 
230Vac adaptor with EU plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH300-ADAPTER
HH300-ADAPTER
27,01
Lieferzeit: 1 Woche
 
115 Vac adaptor with US plug
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 4 beaded wire Type K thermocouples, 9V battery, hard carrying case, software, USB cable and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.