Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digital-Thermometer mit Thermoelement-Eingang und RS232C-Schnittstelle

HH506A

HH506RA Digital-Thermometer mit Thermoelement-Eingang und RS232C-Schnittstelle | HH506A

  • 2 Temperatureingänge
  • 7 Thermoelement-Typen
  • Anzeige mit einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
  • Datenspeicher (128 Messwerte mit Zeitstempel)
  • Datenlogger-Funktionen (bis zu 1024 Messwerte, Interval von 1 Sekunde bis 24 Stunden)
  • Einstellbare Zeit, Aufzeichnungsintervall und automatische Abschaltung
  • Software-Paket (mit RS232CKabel und Disk, nur Modell HH506RA)
  • °C/°F umschaltbar
  • 0,1 Auflösung
  • Wasser/Spritzdicht, Staubgeschützt (IP56)
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OMEGA™ HH506A ist ein kostengünstiges, tragbares Digitalthermometer für Thermoelemente der Typen K, J, R, S, T, E und N mit vielen praktischen Funktionen. Das Gerät verfügt über einen Messwertspeicher für bis zu 128 Messswerte mit Zeitstempel, die auf Tastendruck gespeichert werden. Im Datenlogger-Modus lassen sich bis zu 1024 Messwerte mit einem Intervall von 1 Sekunde bis 23:59:59 aufzeichnen. Die Daten werden in 16 Gruppen von 64 Datensätzen gespeichert. Zur Messung und Anzeige stehen verschiedene Betriebsarten zur Verfügung (Min./Max, Mittelwert, Relativwert, T1/T2), die sich – einfach auf Tastendruck anwählen lassen. Modell HH506RA bietet zusätzlich zu allen Funktionen des HH506A eine RS232C-Schnittstelle mit Windows®-Software.

Technische Daten

Eingangskanäle: 2
Thermoelement-Typen: K, J, T, E, R, S, N
Bereich: -210 bis 1767°C
Grundgenauigkeit: ±(0,05% des Messwerts + 0,3°C)
Auflösung: 0,1°C/1°C
Display: LCD mit Hintergrundbeleuchtung: 
T1-T2; Automatische Abschaltung (deaktivierbar); HI/LO-Grenzwerte (mit akustischem Signal)
Anzahl der Stellen: 19999
Timer: Echtzeit
Datenlogger-Funktion 
Speichern von Daten:
128 Samples mit Zeitstempel
Datenlogger: 1024 Messwerte (Intervall von 1 Sek bis 23:59:59) 
Funktionen: Haltefunktion, Max./Min, Relativ, Differenz
RS232C: nur HH506RA
Software (nur HH506RA): Kompatibel mit Windows 98; 2000; XP; VISTA; WIN7(32-bit) 
Spannungsversorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 192 × 91 × 53 mm (H × B × T)
Gewicht: Ca. 255 g


Im Lieferumfang enthalten sind Gummistoßschutz, 9 V-Batterie und Bedienungsanleitung.Thermoelement-Modelle werden mit je einem Thermoelement für jeden Eingang geliefert.

Zubehör für Thermoelement-Eingänge (Modell 5SC-GG-KI-30-1M)
Thermoelement-Modelle werden komplett mit je einem Thermoelement für jeden Eingang geliefert.

  • Drahtthermoelement: Typ K mit Subminiatur-Steckverbinder und Zugentlastung/Spule
  • Genauigkeit: DIN Klasse 1
  • Drahtdurchmesser: 0,25 mm
  • Max. Betriebstemperatur:
    Glasseide-Isolierung 480°C
    Steckverbinder 220°C
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HH506RA
282,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Kanal-Thermometer und Datenlogger mit RS232C und Software
HH506A
220,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
2-Kanal-Thermometer und Datenlogger
HH506RA-USB-SW
€42,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
USB-Kabel und Software for Win98/NT/2000 (HH506RA wird mit RS232-Kabel und Software geliefert)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.