Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Portable Oxygen Monitor and Data Logger

HHAQ-104

oxygen monitor | HHAQ-104

oxygen monitor

CE
  • Large LCD displays O2 level, Pressure, Temperature and Relative Humidity
  • Calendar (Y/M/D) and Time
  • Built in Fan for Fast Sampling
  • Stable Electrochemical Sensor for O2 Detection
  • Altitude Compensation
Umwelttechnik/Wetterstationen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The HHAQ-104 is designed to measure Oxygen (O2) concentration, pressure, air temperature and relative humidity with visible and audible alarms. This O2 monitor is an ideal instrument for indoor air quality (IAQ) diagnosis and HVAC system performance verification. The HHAQ-104 features a remote probe and detachable soft in/out tube to reach air-ducts or where access with the probe is not possible.

SPECIFICATIONS
O2
    Measurement Range: 5.0 to 30.0%
    Accuracy: ±1%
    Resolution: 0.1%
Temperature
    Range: -10 to 60°C
    Accuracy: ±0.6°C
    Resolution: 1°C
Relative Humidity
    Range: 0.1 to 99% RH
    Accuracy: ±3% RH [at 25°, from 10 to 90% RH], ±5% RH above and below
Pressure Range: 30 to 110 kPa
Memory Capacity: 32,000 readings
Storage Temperature: -40 to 70°C
Interface: USB
Response Time: @ 2 minutes to 100%
Dimensions:
    Meter: 160 H x 60 W x 40 D mm
    Probe: 142 H x 32 W x 34 D mm
Weight: 550 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHAQ-104
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Handheld O2, pressure, RH and temperature monitor and data logger
HHAQ-104-PROBE
€363,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement oxygen probe
HHAQ-10-PW
66,89
Lieferzeit: 1 Woche
 
AC power adaptor with universal plugs
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with 6 “AAA” batteries, sensor probe and cable, 30 cm tube, CD software, USB cable, carrying pouch, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.