Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

iBorescope für iPad®/iPhone® WiFi-fähige Echtzeit-Videoaufzeichnung und -anzeige auf iPad®-/iPhone®-Plattformen

HHB-iSCOPE

iBorescope für iPad®/iPhone® WiFi-fähige Echtzeit-Videoaufzeichnung und -anzeige auf iPad®-/iPhone®-Plattformen HHB-iSCOPE | HHB-iSCOPE

  • Aufbau einer Ad-hoc-WiFi-Netzverbindung (ohne Internetzugriff) zur Übertragung von Sondenvideos an App-fähige iPhones oder iPads
  • Flexible Sonde für Aufnahmen mit VGA-Videoauflösung (640 × 480 Pixel)
  • Ideale Tiefenschärfe der Kamera mit 12,7 bis 305 mm
  • Aufnahme von Standbildern im JPG-Format von Live-Videostreams und Speicherung von Dateien in Fotoordnern auf dem iPhone/iPad durch SNAPSHOT-Softkey
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku im Lieferumfang enthalten
  • USB-Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Steuerung der Kamerabeleuchtung durch Einstellrad am Pistolengriff
  • Einstellbare Videoeigenschaften (Helligkeit, Kontrast, Farbton, Sättigung)
  • Video-Ausgang und -Kabel im Lieferumfang enthalten
  • Anzeige für niedrige Batteriespannung
  • Drei Zubehörteile für die Sonde (45°-Spiegel, magnetische Aufnahmevorrichtung, Aufnahmehaken) im Lieferumfang enthalten

Beschreibung

Das HHB-iSCOPE eignet sich ideal für hochwertige Videoaufnahmen zur Inspektion schwer zugänglicher und schwer einsehbarer Bereiche und Geräte. Über eine kostenlose App aus dem iTunes® App Store können Echtzeit-Videos auf einem iPhone® oder iPad® angezeigt und mit der iBorescope-Sonde aufgenommene Standbilder gespeichert werden. Die Übertragung erfolgt drahtlos über einen vom iBorescope generierten Adhoc-WiFi-Hotspot (ohne Internetzugriff).

Mit dem iBorescope lassen sich die Anschlüsse auf der Rückseite von Baugruppenträgern oder an der Wand angebrachten Geräten einfach erkennen.
Betrachten Sie iBorescope-Bilder auf Ihrem iPhone.
 

  Technische Daten

Kompatibel mit: iPad, iPad 2, iPad 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S mit iOS4.1 oder höher
Sicherheit: WiFi- (WEP-)Kennwort
Videoauflösung: 640 × 480 Pixel (VGA)
Bildrate: 30 Bilder pro Sekunde 
Streaming-Videoformat: MPEG4 
WiFi-Reichweite: 18 m maximal (bei freier Sichtverbindung)
Kamerabeleuchtung: 2 weiße LEDs
Durchmesser des Kamerakopfes: 9,8 mm
Tiefenschärfe der Kamera: 12,7 bis 305 mm
Sondenlänge: 890 mm 
Sondenurchmesser: 9,8 mm 
Minimaler Biegeradius der Sonde: 45 mm
Schutzart: IP67 (nur Sonde und Kamerakopf) 
Betriebsspannung: 3,7 V intern von 5-V-Eingang
Stromaufnahme: 600 mA maximal bei 5 V DC
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C 
Spannungsversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 5 V/1 A
Betriebsdauer bei vollständiger Ladung: 3 Stunden typisch

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHB-iSCOPE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
iBorescope für iPad und iPhone
Zubehör
ADP05V
€32,69
Lieferzeit: 8 Wochen
 
USB-Fahrzeugladeadapter
HHB400-AC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Netzteil
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit WiFi Grip, Sonde mit 9,8 mm Durchmesser und 0,89 m Länge, Ladekabel mit USB-Stecker (mit iPad-/iPhone-Netzteil und allen Computern kompatibel), Videokabel, 3 Zubehörteilen für die Sonde (45°-Spiegel, Aufnahmehaken und magnetische Aufnahmevorrichtung), passendem Hartschalenkoffer und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.