Beschreibung
Das HHB280 ist ein robustes, nicht aufzeichnendes Videoskop mit einem Sondendurchmesser von 9 mm sowie Bildumkehr- und Videozoom-Funktion. Es eignet sich ideal zur Inspektion schwer zugänglicher Bereiche. Die lange, dünne Sonde gelangt tief in enge Räume hinein.Technische Daten Displaygröße/-typ: TFT-Farb-LCD (61 mm diagonal) Auflösung des Displays: 320 x 240 Pixel Monitorbedienungselemente: 180°-Drehung, 1- bis 2-facher Zoom in Schritten von 0,2, Helligkeit + und – Sondendurchmesser/-typ: 9 mm, flexibel-lenkbar Sondenlänge: 1 m Sichtfeld der Sonde: 60° Tiefenschärfe der Sonde: 25 mm bis unendlich Lichtquelle der Kamera: 2 weiße LEDs mit einstellbarer Helligkeit Stoßfestigkeit: Bis zu einer Höhe von 1 m Wasser-, Staub-, Spritzwasserbeständigkeit: Sonde mit an Spitze befindlicher Kamera nach IP67; Griff und Monitor nach IP54 Betriebstemperatur/-feuchte: 0 bis 45°C bei 5 bis 95% r. F. Abmessungen: TFT-Display: 61 mm diagonal 320 x 240 Pixel Gerät: 254 x 91 x 58 mm Koffer: 381 x 279 x 89 mm Gewicht Gerät: 454 g Koffer und Inhalt: 1,8 kg Spannungsversorgung: 4 AA-Batterien (im Lieferumfang) |