Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged Handheld Environmental Meters Air Flow and Humidity Measurement

HHC260-Series

Hygro-Anemometer | Humidity, Dew Point and Wind Chill | Air Flow Measurement | HHC260-Series

153,53 HHC261

1 year warranty CE
  • Hygro-Anemometer
  • HHC261
  • 0 to 40 inH2O/0 to 100 hPa
  • High Accuracy Air Flow Measurement
  • Built-In Ambient Temperature Measurement
  • Wind Chill Temperature (WCT) Indicator
  • Humidity with Dew Point and Wet Bulb
  • Integrated Flow Vane
  • Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG
  • Auto Power-Off (10 Minutes)
  • Backlight with Auto-Off (15 Seconds)
Tragbare Temperaturmessinstrumente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Handheld meters for air flow and humidity measurement. Perfect for environmental applications, the HHC261 Hygro-Anemometers offers high accuracy with ambient measurement, wind chill indicator and integrated wet bulb and flow vane.

Specifications
Air Velocity:

    Range: 0.4 to 20 m/s (80 to 4000 ft/min)
    Accuracy: ±0.2 m/s + 2% of rdg; ±0.40 ft/min + 2% of rdg
    Resolution: 0.1 m/s, 1 ft/min
    Units: beau, m/s, ft/m, mph, km/h, WCT, kts
Air Temperature:
    Range: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
    Accuracy:
      ±0.5°C: 0 to 45°C (32 to 113°F)
      ±1°C: -20 to 0°C and 45 to 60°C (-4 to 32°F) and (113 to 140°F)
Resolution: 0.1°C/°F
Humidity:
    Range: 0 to 100% RH
Accuracy:
      ±2.5%: 10 to 90% RH
      ±5%: 0 to 10% RH and 90 to 100% RH
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 50 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 119 g (4.2 oz)
Comes complete with batteries, carrying strap, and protection cap.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HHC261
153,53
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Precision Hygro-Anemometer
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.