Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Rugged Handheld Environmental Meter for Absolute Pressure Measurement

HHC280-Series

 | HHC280-Series

129,52 HHC281

1 year warranty CE
  • Differential Manometer
  • HHC280
  • 0 to 40 inH2O/0 to 100 hPa
  • HVAC System Troubleshooting
  • Gas Pressure Measurements
  • Compliant for Pitot Tubes for Measuring Air Velocity
  • Dual Inputs P1 and P2
  • Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG
  • Auto Power-Off (10 Minutes)
  • Backlight with Auto-Off (15 Seconds)

  • Absolute Pressure Meter
  • HHC281
  • High Accuracy Absolute Pressure Measurement
  • Barometric and Altitude Measurement
  • Calculation of Barometric Pressure
  • Functions: Hold/Min/Max/Max-Min/AVG
  • Auto Power-Off (10 Minutes)
  • Backlight with Auto-Off (15 Seconds)

Beschreibung

The HHC280 Series of handheld manometers are offered in two different models: absolute pressure manometer and precision differential manometer. Both models present auto power-off and backlight with auto-off features.

HHC280 Differential Pressure Meter

Differential Manometer - HHC280

Specifications
Eight Selectable Units: mmH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, hPa, mbar, Pa, plus m/s and fmp (for air velocity)
Range: 0 to 100 hPa/0 to 1019.7 mmH2O
Resolution: 0.1 hPa/0.1 mmH2O
Accuracy:
    ±0.03 hPa (0 to 0.30 hPa)
    ±0.05 hPa (0.31 to 1.00 hPa)
    ±0.1 hPa + 1.5% or rdg (rest of range)
    ±0.3 mmH2O (0 to 3.0 mmH2O)
    ±0.5 mmH2O (3.1 to 10.2 mmH2O)
    ±1.02 mmH2O + 1.5% of rdg (rest of range)
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 85 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 113 g (4.0 oz)

Absolute Pressure Meter - HHC281

Specifications
Eight Selectable Units: hPa, mbar, Pa, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, plus m and ft (for altitude)
Range: 300 to 1200 hPa
Resolution: 0.1 hPa
Accuracy: ±3 hPa
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Power: 2 “AAA” batteries (included)
Battery Life: 600 hours typical with alkaline batteries
Dimensions: 24.7 x 50.9 x 132.9 mm (0.98 x 2.0 x 5.2")
Weight: 120 g (4.2 oz)
Comes complete with batteries, carrying strap, and protection cap.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC280
HHC280
129,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Precision Differential Manometer
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHC281
HHC281
129,52
Lieferzeit: 1 Woche
 
Precision Absolute Pressure Meter
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download Differential Manometer
Download Absolute Pressure Meter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.